DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3
-
Solid state (katıhal) klemens
2941361
Güç katı hal röle modülü, giriş: 5 V DC, çıkış: 3 - 30 V DC/3 A, modül genişliği; 6,2 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
Durum göstergesi
Entegre giriş devresi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon