Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 - Zaman modülü
2903173

1 kanal darbe genişleme modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, besleme: 24 V DC, Push-in bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler