PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ
-
Solid-state röle modülü
2902970
Solid-state giriş rölesi, iletim frekansı: 100 kHz, giriş ve çıkışta koruma devresi ve LED ile, giriş: 24 V DC, çıkış: 4 - 30 V DC/50 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | 100 kHz giriş optokuplörü |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,14 W |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kVrms (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
Giriş gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,4 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,8 |
UN'de tipik giriş akımı | 6 mA |
Tipik tepki süresi | 1,5 µs |
Tipik kapama süresi | 2 µs |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Aşırı gerilim koruması | |
Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
İletim frekansı | 100 kHz |
Tanım | Çıkış verisi |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 4 V DC ... 30 V DC |
Sürekli sınır akımı | 50 mA |
Pasif akım | 4,3 mA |
Aşırı gerilim koruma | > 35 V |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | < 0,5 V |
Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Aşırı gerilim koruması |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2902970 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK6235 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356702812 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 38,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,86 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018