Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-OPT-125DC/300DC/1 - Solid-state röle modülü
2900390

PLC-ARABİRİMİ, tümleşik katı hal rölesi, Push-in (bastır tak) bağlantı teknolojisi, NS 35/7,5 DIN raylarına monte edilebilir, giriş: 125 V DC, çıkış: 12 - 300 V DC/1 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşınmasız ve yapışmayan kontak
Titreşim ve şoklara dayanıklı
Giriş ve çıkışta koruma devresi
Durum göstergesi
DC gerilim çıkışı 300 V DC/1 A'e kadar
Bitişik modülleri köprüleme imkanı