PLC-OPT-120AC/300DC/1 - Solid-state röle modülü
2900388

PLC-ARABİRİMİ, tümleşik katı hal rölesi, Push-in (bastır tak) bağlantı teknolojisi, NS 35/7.5 DIN raylarına monte edilebilir, giriş: 120 V AC, çıkış: 12 - 300 V DC/1 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşınmasız ve yapışmayan kontak
Titreşim ve şoklara dayanıklı
Giriş ve çıkışta koruma devresi
Durum göstergesi
DC gerilim çıkışı 300 V DC/1 A'e kadar
Bitişik modülleri köprüleme imkanı