FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891073

Rak montajlı yönetilebilir Ethernet switch IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarına uygundur. Sekiz RJ45 port 10/100 Mbps, 16 LC MM fiber port 100Mbps ve dört gigabit kombo port (10/100/1000Mbps RJ45 bağlantı; 1000Mbps fiber optik bağlantı 1000Mbps SFP modülü gerektirir).

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613