MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - Tekrarlamalı güç kaynağı
2810230

Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi tekrarlamalı güç kaynağı, HART iletimi bulunan, giriş sinyali: 4 mA ... 20 mA, çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, yaylı bağlantı bulunan. Yedek parça: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Bir seçenek olarak çift yönlü HART iletim
Pasif giriş ile izolatör olarak kullanılabilir
2-telli ve pasif 3-telli sensörlerin beslemesi
3-yollu izolasyon
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, güçlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt tekrarlamalı güç kaynakları