FLX ASI DO 4 M12-2A - Dağıtılmış I/O cihazı
2773458

AS-i dijital çıkış modülü, tek slave, 4 dijital çıkış, 24 V DC, IP67 koruma

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Girişler ve çıkışlar için SPEEDCON hızlı kilitlemeli M12 bağlantı teknolojisi
Direkt ve DIN rayına montaj için optimize edilmiştir
Penetrasyon tekniğiyle aletsiz AS-Interface bağlantısı