VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M
-
Flat kablo
1404922
UL'li sarı renk AS-Interface TPE flat kablo, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Ürün Ayrıntıları
| Sensör tipi | AS-Interface |
| Kutup sayısı | 2 |
| İletim hızı | 167 kbps |
| Sinyal tipi/kategorisi | AS-Interface, 167 kbps |
| Kablo uzunluğu | 100 m |
| Kablo ağırlığı | 64 kg/km |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ekranlı | hayır |
| İletken yapısı | 2 x 1,5 mm² |
| İletken tipi | Yassı şerit iletken |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 84x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 16 |
| Kablo kesiti | 1,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 2,5 mm |
| Dış kılıf, malzeme | TPE |
| Dış kılıf, renk | limon sarısı RAL 1012 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi |
| Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,50 mm |
| Maks. iletken direnci | ≤ 13,7 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | 32 V |
| Test gerilimi | 2000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | ≥ 6 mm (bir-zaman) |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 8000000, Eğilme yarıçapı: 75 mm, Travers yönü: yatay, geniş yüzeyin üstünde, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
| Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yönü: dikey, geniş yüzeyin üstünde | |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| IEC 60332-1-2 | |
| Yağa dayanıklılık | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Önemli özellikler | UL-Style 2103 |
| CSA-File LL55255-42 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -30 °C ... 105 °C (Esnekçe monte edilir) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 105 °C (sabit routing) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 105 °C |
| Ürün numarası | 1404922 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1LFA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356339230 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6.671 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.415 g |
| Gümrük tarife no | 85444995 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018