Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PT 2,5/16-5,0-H - PCB klemensi
1935912

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 16, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 16, ürün gamı: PT 2,5/..-H, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Yüksük kullanıldığında 250 V'a sadece darbe gerilim kategorisi/kirlilik sınıfı II/2 ile kombine olarak ulaşılır.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar