Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Dağıtım kutusu
1197405

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 4, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: M12 fiş bağlantısı 90°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği