Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 HD - Dağıtım kutusu
1197216

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 6, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği