PSR-M-E2-DO16-SC - Genişleme modülü
1105134

16 sinyal çıkışlı genişleme modülü, TBUS arayüzü, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği