Konfigüre edilebilir ve bireysel olarak ölçeklendirilebilir PSRmodular güvenlik sistemi, makinenizi veya sisteminizi izlemek için bir esnek güvenlik çözümüdür. PSRmodular ağ geçitleri bir PSR-M ana modülü daha yüksek seviyeli bir kontrolöre bağlar. Bu ağ geçidi, PROFINET ile kullanmak için tasarlanmıştır.
PSR-M-GW-PN-SC
-
Veri arabirimi
1105101
Bir PSR-M ana modülünü üst seviye kontrolöre bağlamak için ağ geçidi, PROFINET, TBUS arayüzü, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği