LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kablo etiketi
0831509

Kablo etiketi, Alüminyum etiket, siyah, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 4,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 16, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 40 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo bağları ile birleştirme için alüminyum kablo markalama
Çapı > 4,6 mm tellerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık