UC-WMTBA (60X11) BU CUS - Kablo etiketi
0824877

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, mavi, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 11 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Çapı > 6 mm olan iletkenlerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
Etiketleme servisi: Phoenix Contact tüm UniCard etiketleri gereksinimlerinize göre özel olarak etiketleyebilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
UC-WMTBA ... UniCard etiketleme ürün aralığı standart kablo bağları ile takılabilecek işaretleyicileri içerir