UC-TM 4 OG CUS - Klemens etiketleri
0824576

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, turuncu, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 4,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 120, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 3,6 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UC-TM ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar