E-mobilite şarj teknolojisinin ilkeleri Elektrikli araçlar ülkeye özgü farklı koşullara göre şarj edilir. Temel bilgileri açık ve anlaşılır şekilde sunuyoruz.

E-mobilite şarj teknolojisi semineri

Hangi şarj standartları mevcut? Yaygın konnektör tiplerine genel bakış

Şarj konnektörleri ve şarj prizleri için kendi özel geometrilerine sahip Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin menşeli üç şarj standardı uluslararası ölçekte kabul edilmiştir. İlave olarak, AC şarj (mod 3, B ve C durumları) için konnektör, DC şarj (mod 4) için olan konnektörden farklı bir tasarırma sahiptir. Geniş CHARX ürün portföyümüz tüm kullanım durumlarını kapsamaktadır:

Yaygın olarak kabul gören şarj standartları ve bunların temas yüzeyleri

Kuzey Amerika için Tip 1 standardı, altyapı tarafında bir şarj konnektörü sağlamaz. Avrupa'da, bu durumda araç tarafında Tip 1 şarj konnektörü ve altyapı tarafında Tip 2 şarj konnektöründen oluşan bir adaptör kablosu kullanılır.

Hangi şarj standardı nereye uygulanır? Dünya haritası üzerinde mevcut yaygınlık

İnteraktif görüntü haritası: Dünya haritası üzerinde şarj standartları Tip 1 (mavi), Tip 2 (yeşil) ve GB/T'nin (koyu gri) yaygınlığı
Tip 1
ABD'de uygulamaya konulan Tip 1 standardı, mavi renkli ülkelerde resmen tanınmıştır. SAE J1772 ve IEC 62196 standartlarına dayanmaktadır. AC ve DC şarj, araçta bulunan sadece bir CCS tip 1 şarj prizi ile yapılır.
Tip 1
Tip 2
Avrupa kökenli Tip 2 standardı, yeşil renkli ülkelere yayılmıştır. IEC 62196 standardına dayanmaktadır. AC ve DC şarj, araçta bulunan sadece bir CCS tip 2 şarj prizi ile yapılır.
Tip 2
GB/T
GB/T şarj standardı sadece Çin'de uygulanmaktadır ve GB/T 20234 standardına dayanmaktadır. Çin piyasası için bir CCS standardı henüz tespit edilmemiştir. Bu nedenle AC ve DC şarj için ayrı araç şarj prizleri gereklidir.
GB/T
Tanımlı değil
Açık gri renkli ülkelerde, resmi standart olarak bir şarj standardı henüz bildirilmemiştir – veya biz bu konuda bir bilgiye sahip değiliz.
Tanımlı değil
Tip 1 ve Tip 2
Mavi-yeşil tonlu ülkelerde, halihazırda Tip 1 ve Tip 2 kullanılmaktadır. Muhtemelen, gelecekte bu iki standarttan biri hakim olacaktır.
Tip 1 ve Tip 2

AC ve DC şarj: Aralarında ne fark var? Ve hangi durumda ne önerilmektedir?

AC şarj
Şebeke elektriğinden gelen alternatif akım (AC) önce şarj istasyonu ve şarj kablosu yoluyla kontrollü, fakat dönüşümsüz şekil araca akar. Sadece araca monte edilmiş olan araç üstü şarj cihazı adlı bir AC/DC dönüştürücü, bunu bataryayı şarj etmek için kullanılabilen düz akıma (DC) dönüştürür. Bu nedenle AC şarj istasyonları dönüşüm elektronik devrelerine ihtiyaç duymadığından, genellikle DC şarj istasyonlarından daha ucuz ve özel uygulamalar için daha caziptir. Şarj istasyonuna, şarj kablosuna ve araç üstü şarj cihazına bağlı olarak, 22 kW'a kadar şarj güçleri elde edilebilir. Bu göreceli olarak düşük güçler nedeniyle AC şarj pil üzerinde daha naziktir ve araç 30 dakikadan uzun süre için park edildiğinde daima tavsiye edilir - örneğin geceleyin bir sundurmada, garajda veya otelde ve gün içinde restoran ve süpermarketlerde.

DC şarj
Burada, şarj konnektörünün güç kontakları ve kablo kesit alanları AC şarj için olandan daha büyüktür. 500 kW'a kadar çok daha yüksek şarj güçleri (Yüksek Güçlü Şarj, HPC) iletilebilir ve bu, şarj sürelerini büyük ölçüde azaltır. Bundan dolayı, bu aynı zamanda hızlı şarj veya çok hızlı şarj olarak da adlandırılır. AC şarjın aksine, uygun güç elektroniklerinin monte edildiği şarj istasyonunda güç AC'den DC'ye dönüştürülür. Dolayısıyla, diğerlerinin yanı sıra bu sebeple DC şarj daha karmaşık ve pahalıdır ve ticari olarak hakim şekilde kullanılmaktadır. Kısa molalı uzun sürüş mesafeleri için, örneğin otoyol servis istasyonlarında aracın birkaç dakika şarj edilmesi önerilir.

AC ve DC şarj için hangi şarj modları mevcuttur? Şarj işlemi farklı şekillerde yapılabilir

Şarj modu 1
Şarj modu 2
 Şarj modu 3, A durumu
Şarj modu 3, B durumu
 Şarj modu 3, C durumu
Şarj modu 4
Şarj modu 1

Araç, ev prizinin AC gücüyle şarj edilir. Monofaze şebekelerde 250 V'a, trifaze şebekelerde 480 V'a kadar gerilimler uygulanabilir. Maksimum şarj akımı 16 A'dır. Araç ile şarj noktası arasında haberleşme yoktur. Bir kaçak akım cihazı (RCD) yoluyla sigorta koruması zorunlu bir gerekliliktir. Bunun eski tesisatlarda her zaman garanti edilmemesi nedeniyle, Phoenix Contact bu şarj modunu önermemektedir.

Şarj modu 2

Mod 1 gibi, fakat burada maksimum şarj akımı 32 A'dir ve şarj kablosu Kablo-İçi Kontrol ve Koruma Cihazı (IC-CPD) ile teçhiz edilmiştir. Bu cihaz, kaçak akım emniyet ekipmanı (RCD) içerir, araçla haberleşir ve böylece şarj işlemini kontrol eder.

 Şarj modu 3, A durumu

Mod 3 ile, araçlar gerekli kaçak akım cihazının (RCD) zaten entegre edilmiş olduğu bir şarj istasyonunda veya ev tipi şarj istasyonunda şarj edilir. Şarj istasyonu araç ile haberleşmeyi sağlar. Araç 250 V'a kadar monofaze şebekelerde ve 480 V'a kadar trifaze şebekelerde 63 A maksimum şarj akımıyla şarj edilebilir. Mod 3 üç duruma ayrılır:

A durumunda, bir şarj kablosu kullanılan araca kalıcı olarak bağlanır. Dolayısıyla, bir uçta sadece bir konnektör ünitesine sahiptir: Şarj istasyonunda şarj prizine takılan altyapı şarj fişi. A durumu standartlarda açıklanmış olsa da, bugün pratikte neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Şarj modu 3, B durumu

B durumu, örneğin bagajda taşınan bir mobil AC şarj kablosu gerektirir. Her iki uçta bir konnektör ünitesine sahiptir: Bir uçta, araç şarj konnektörü araç şarj girişine takılır. Diğer uçta, altyapı şarj fişi şarj istasyonundaki şarj prizine takılır. B durumu esas olarak kamusal şarj istasyonlarında kullanılır.

 Şarj modu 3, C durumu

C durumu A durumunun tersidir; çünkü bu durumda şarj kablosu kalıcı olarak şarj istasyonuna sabitlenir. Kablonun diğer ucu, araç şarj girişine takılan bir konnektör ünitesine sahiptir. C durumu, özel sektörde çok sık kullanılmaktadır.

Şarj modu 4

Bu mod, hızlı şarj istasyonlarında DC şarjı tanımlayan tek moddur. 500 A'e kadar yüksek şarj akımları nedeniyle daha yüksek emniyet şartları uygunmaktadır. Bundan dolayı, bu durumda şarj kablosu daima kalıcı olarak şarj istasyonuna sabitlenir. Tak-çıkar bağlantı sadece araç tarafında, araç şarj girişine takılan araç şarj konnektörü şeklinde sağlanır. Dolayısıyla mod 4, (mod 3 gibi) üç duruma ayrılmaz. Şarj konnektöründeki güç kontaklarının sıcaklık izlemesi ve şarj istasyonunda izolasyon izleme gibi ilave koruyucu fonksiyonlar da gereklidir.

Kombine Şarj Sistemi (CCS) nedir? AC ve DC şarj için tek üniversal şarj arayüzü

Önde gelen otomobil üreticileriyle birlikte Kombine Şarj Sistemini (CCS) geliştirdik. Ekstra özellik, hem AC hem DC şarj konnektörlerinin uyduğu araçtaki CCS şarj girişidir. Bu sayede elektrikli araç AC ve DC şarj için sadece bir şarj arayüzüne ihtiyaç duyar.

Tip 1 ve tip 2 şarj standartlarının birleşim yüzeyi yapısı CCS prensibine uyar. CCS tip 2, 2013'te Avrupa Komisyonu tarafından tüm Avrupa için resmi şarj standardı olarak ilan edilmiştir. Geçen süre içerisinde, CCS'yi küresel hızlı şarj standardı haline getirme hedefimiz dünyanın büyük kısmında gerçekleşti. Ve giderek daha fazla ülke CCS'yi benimsiyor.

Kombine Şarj Sistemi (CCS) nasıl çalışır?

Pratikte CCS'nin avantajları nelerdir?

  • Sadece bir araç şarj girişi yoluyla esnek AC ve DC şarj
  • Araç üreticileri komponentlerden, yerden ve maliyetlerden tasarruf eder
  • Aktüatör güvenlik kilidi ve sıcaklık izleme sayesinde en yüksek güvenlik derecesi
  • Dünyanın büyük kısmında yüksek kabul ve yaygınlık
CCS şarj girişinde aktüatör kilitlemesi

Şarj konnektörü kilitleme Şarj işlemi sırasında maksimum emniyet için

Tüm CCS şarj girişleri, standartlara uygun bir elektromanyetik kilitleme aktüatörü ile donatılmıştır. Bu, şarj işlemi sırasında şarj konnektörünü yandan veya doğrudan temas yüzeyindeki kilitleme klipsine kilitler.

Aktüatör cıvatası, büyük çekme kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla şarj işlemi sırasında şarj konnektörünü çıkarmak mümkün olmaz.

Güç kontaklarında Pt 1000 sıcaklık sensörleri

Hassas sıcaklık izleme Aşırı ısınmaya karşı güvenilir koruma

Bir emniyetli şarj işlemi aynı zamanda CCS şarj sisteminde sıcaklık izlemeyi de içerir. IEC 62196'ya göre, ısınma 90°C'yi geçmemelidir. Bu nedenle, sıcaklığa bağlı direnç sensörleri, örneğin Pt 1000, DC güç kontaklarında hızlı ve hassas sıcaklık ölçümü sağlar.

Sıcaklık değerleri, ilgili sinyal çıkışları yoluyla şarj kontrolörüne bildirilir. Eğer örneğin aşırı yüksek dış sıcaklıklar veya aşırı yük nedeniyle aşırı ısınma oluşursa, şarj kontrolörü şarj işlemini durdurabilir veya şarj gücünü düşürebilir.

Bir şarj istasyonu nasıl çalışır? Şarj işlemi sırasında ne olur? Mühendislik işlemleri sırasında nelerin dikkate alınması gerekir?

Günümüzün şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları kullanılabilirlik, emniyet ve elverişlilikle ilgili yüksek talepleri bir dereceye kadar karşılamak zorundadır. Çok sayıda komponentten oluşan bir kompleks yapı sıradışı değildir. Videolarımız bireysel komponentlerin yapısını ve etkileşimini anlaşılır şekilde açıklamakta ve son teknolojiye sahip ve network'e bağlanmış bir şarj altyapısının tüm gerekliliklerinin nasıl karşılanacağını göstermektedir.

Şarj akımı e-araç'a nasıl verilir? Şarj fonksiyonel ünite

  • Güç elektroniği
  • Güç kontaktörü
  • Sigorta
  • Soğutma ünitesi
  • Şarj kablosu
  • Altyapı şarj prizi
  • Araç şarj girişi

Şarj işlemi nasıl kontrol edilir? “Kontrol ve izleme” fonksiyonel alanı

  • Şarj kontrolörü
  • Enerji ölçümü
  • Kaçak akım izleme
  • İzolasyon izleme
  • Sıcaklık ölçümü

Şarj istasyonları nasıl haberleşir? Network İletişimi ve Haberleşme fonksiyon ünitesi

  • RFID yoluyla kullanıcı doğrulaması
  • LED durum göstergesi
  • Dokunmatik işlem
  • Hücresel haberleşme yoluyla kablosuz bağlantı
  • Ethernet üzerinden kablolu bağlantı
  • Ethernet aşırı gerilim koruması

Masraflı arızalar nasıl engellenir? Besleme ve Koruma fonksiyonel ünite

  • Besleme
  • Aşırı gerilim koruması
  • Cihaz koruması
  • Yük ölçümü
  • Enerji izleme

Kablolama ve montaj nasıl yapılır? Bağlantı fonksiyonel ünite

  • Kablo girişi
  • Şebeke girişi için güç bağlantısı
  • Marşaling ve potansiyel dağıtımı
  • Veri bağlantısı
  • Bakım için priz ve USB portu

Sözlük Teknik terimler ve kısaltmalar anlaşılır şekilde açıklanmıştır

Her iş kolu kendi dil ve terminolojisini geliştirir ve yeni teknolojileri adlandırır. Burada, e-mobilite alanında yaygın olarak kullanılan terim ve kısaltmaların açıklamasını bulacaksınız:

Araçlar

  • EV: Elektrikli araç. Tamamen veya kısmen elektrikle çalışan tüm araçlar için kullanılan genel terim.
  • BEV: Bataryalı elektrikli araç. Tahrik enerjisi bataryalarda kimyasal formda depolanan, sadece elektrikle çalışan araç.
  • HEV: Hibrit Elektrikli Araç. Hem içten yanmalı motora hem de bataryalı elektrikli sürücüye sahip araç.
  • PHEV: Fişli Hibrit Elektrikli Araç. HEV'ler gibi, ancak batarya aynı zamanda bir şarj konnektörü yoluyla harici olarak da şarj edilebilir.

Şarj konnektörleri ve soketler

  • Giriş: Elektrikli araçtaki, araç şarj konnektörünün takıldığı şarj soketi. Aynı zamanda araç şarj girişi olarak da adlandırılır.
  • Konnektör: Elektrikli aracın şarj girişine takılan şarj konnektörü. Aynı zamanda araç şarj konnektörü olarak da adlandırılır.
  • Fiş: Şarj istasyonunda şarj prizine takılan şarj konnektörü. Aynı zamanda altyapı şarj fişi olarak da adlandırılır.
  • Priz: Şarj istasyonunda mobil AC şarj kablosu yoluyla bir aracın bağlandığı ve şarj modu 3, B durumuna göre şarj edildiği şarj prizi. Aynı zamanda altyapı şarj prizi olarak da adlandırılır.

Şarj türleri ve standartları

  • AC şarj: Monofaze veya trifaze alternatif akımla şarj (şarj modu 1, 2 veya 3).
  • DC şarj: Doğru akımla şarj (şarj modu 4).
  • CCS: Kombine Şarj Sistemi: Tip 1 ve tip 2 için sadece bir araç şarj girişiyle hem AC hem DC şarja izin veren şarj bağlantı sistemi.
  • Combo: CCS için eskiden kullanılan isim.
  • Tip 1: Kuzey Amerika ve diğer bölgeler için, SAE°J1772 ve IEC°62196-3 standartlarında açıklanmış şarj standardı.
  • Tip 2: Avrupa ve diğer bölgeler için, IEC°62196-3 standardında açıklanmış şarj standardı.
  • GB/T: Ulusal Çin standartları. GB/T 20234 standardı, Çin için şarj standardını açıklamaktadır.
  • NACS: Kuzey Amerika Şarj Standardı: Kuzey Amerika pazarına yönelik tip 1 için alternatif şarj standardı.
  • HPC: Yüksek Güçlü Şarj, aynı zamanda çok hızlı şarj: 375 kW ve üzeri güçlerde DC şarj. Sıvılı soğutma kullanıldığında, şu anda sürekli olarak 500 kW'a kadar veya kısa süreliğine 700 kW'a kadar şarj mümkündür.
  • MCS: Megawatt Şarj Sistemi. 3,75 MW güce kadar Ticari araçların DC şarjı için şarj standardı.
  • V2G: Araçtan şebekeye. Bir çeşit iki yönlü şarj. Araç şebeke elektriğinden şarj edilir ve aynı zamanda gerektiğinde enerjiyi tekrar şebekeye verebilir. ISO 15118 standardına göre.
  • V2H: Araçtan eve. V2G gibi ancak araç ev bataryası görevi görür. Yapılan enerji beslemesi tekrar şebekeye verilmez, bunun yerine evin otonomosini (öz yeterlilik) maksimize etmek için kullanılır.

Şarj altyapısı

  • Şarj noktası: Bir aracı bağlamak ve şarj etmek için kullanılan nokta. Bir şarj istasyonu bir veya daha fazla sayıda şarj noktasına sahiptir.
  • Şarj sistemi: Şarj istasyonu içerisindeki, bir aracı şarj etmek için gereken tüm teknik bileşenlerin (elektromekanik, elektronik, yazılım) etkileşimi.
  • Ev tipi şarj istasyonu: Bir üreticiye-özel muhafazada duvara monte şarj sistemi. Çoğunlukla konutlarda, örneğin yanları açık veya kapalı garajda 11 veya 22 kW ile özel AC şarj için.
  • Şarj istasyonu: Bir üreticiye-özel muhafazada bağımsız şarj sistemi. Çoğunlukla örneğin otellerde veya süpermarketlerde faturalama sistemi dahil kamusal veya yarı-kamusal AC ve/veya DC şarj için.
  • EVSE: Elektrikli araç besleme ekipmanı: Ev tipi şarj cihazı ve şarj istasyonuna bakınız.
  • Şarj parkı: Örneğin otoyollarda veya çok katlı otoparklarda birkaç kamusal veya yarı-kamusal şarj istasyonundan oluşan ağ.
  • CPO: Şarj noktası operatörü: Bireysel şarj noktalarını veya şarj parklarını işleten veya araç kullanıcılarını şarj edilen enerji için ücretlendiren şirket veya tüzel kişi.

Haberleşme ve kontrol

  • CP: Kontrol pilotu. Bir tip 1, tip 2 ve GB/T şarj kablosunda sinyal kontağı veya sinyal hattı. Şarj istasyonu ile araç arasında kontrol bilgisini aktarmak için kullanılır.
  • PP: Yaklaşım pilotu. Bir tip 2 şarj kablosundaki sinyal kontağı veya sinyal hattı. İmmolibizer'in etkinleşmesi için, araca belirli bir şarj akımıyla şarjın gerçekleşmekte olduğu bilgisini sağlar.
  • CC: Bağlantı onayı. Bir GB/T şarj kablosundaki sinyal kontağı veya sinyal hattı. İmmolibizer'i etkinleşmek için, araca belirli bir şarj akımıyla şarjın gerçekleşmekte olduğu bilgisini sağlar.
  • CS: Bağlantı switch'i. Bir tip 1 şarj kablosundaki sinyal kontağı veya sinyal hattı. Şarj istasyonunun şarj akımını kesmesi için şarj konnektörü üzerindeki kilitleme kolu çalıştırıldığında şarj istasyonuna bilgi verir.
  • IC-CPD: Kablo-içi kontrol ve koruma cihazı. Şarj kablosuna entegre edilmiş bir kontrol ve koruma cihazı. 3,6 kW'a kadar güçlerle ev prizlerinde şarj modu 2'ye göre tek fazlı AC şarjı mümkün kılar.
  • Arka uç: CPO'nun, yazılım tarafında kendi şarj noktalarını çalıştırmasını mümkün kılar. Kullanıcı yönetimini, ödeme işlemini (genellikle bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı yoluyla) ve bulut üzerinden şarj noktalarının teknik izlemesini içerir.
  • OCPP: Açık Şarj Noktası Protokolü. Şarj istasyonu ile arka uç arasında haberleşme için kullanılır.
  • PnC: Tak ve şarj et. Arka planda kimlik denetimi ve faturalamayı otomatik çalıştırarak şarj işlemini kolaylaştırır. ISO 15118 standardına göre.