İzleme ve arıza teşhisi

Izleme ve diyagnostik

Her zaman güncel

Gözünüz her zaman sistem parametrelerinizin üzerinde olsun ve sapmalara hızlı tepki verin.

Geri İzleme

Kategori

  • Modüler operatör istasyonu
    Modüler operatör istasyonları

    Modüler operatör istasyonlarımızla sistemlerinizin ve makinelerinizin izlenmesi, kontrolü ve teşhisini optimize edin.

  • Motor ve makine yönetimi
    Hibrit motor yol vericiler - Ağ uyumlu

    Motorları ve sistemleri korumak için motor yöneticisi, Motorları ve makineleri izlemek için elektronik makine yönetimi

  • Rüzgar türbinleri için rotor kanatlarının izlenmesi
    Rüzgar türbinleri için rotor kanatlarının izlenmesi

    Phoenix Contact, rüzgar türbini jeneratörlerinin maksimum sürekliliği için yıldırım izleme, buz algılama ve yük izleme içeren modüler bir rotor kanadı izleme çözümü sunar.

  • Uzaktan izleme
    Uzaktan izleme

    TC Mobile I/O uzak sinyali ve uzaktan kontrol sistemi veriyi SMS, e-posta ve GPRS üzerinden güvenle iletir.

  • Üretim alanı izleme
    Üretim alanı izleme

    Petrol ve gaz kaynaklarını uzaktan güvenilir ve uygun maliyetli şekilde izleyin.

  • Yıldırım akımı ölçme
    Yıldırım izleme

    Yıldırım izleme sistemi yıldırım darbe akımlarını toplar ve analiz eder. Böylece optimum bakım planlanabilir.

Arama İzleme ve arıza teşhisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Izleme ve diyagnostiğe yönelik ürün ve çözümlerimizle her bir modülün veya tüm sistemin süreçlerini kaydedin, takip edin ve izleyin.

Avantajlarınız

  • Izleme röleleri, kaçak akım ölçüm cihazları ve uzaktan izleme için mobil telefon ürünleriyle önemli sistem parametrelerindeki sapmaları erken aşamada tespit edin.
  • Fotovoltaik dizi izlemesiyle güneş enerjisini verimli kullanın
  • Yıldırım izleme sistemiyle çevrimiçi haberleşme üzerinden nerede olursa olsun yıldırım akımı analizi
  • IQ teknolojili kesintisiz güç kaynağı ile 24 V beslemenizin durumu hakkında sürekli bildirim
  • Motor yöneticileriyle motorlar aşırı yük ve düşük yüke karşı korunur
  • Hızlı devreye alma, sürekli izleme ve güvenilir diyagnostik sağlayan yazılımlar sayesinde etkin sistem otomasyonu
  • Lamba test modülleriyle lambaların tek tek veya grup olarak testi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300