Mindig tudom, mi történik!

Mindig tudom, mi történik!

A PLUGTRAB PT-IQ intelligens túlfeszültség-védelelem már azelőtt jelez, mielőtt berendezése védelme felmondaná a szolgálatot.

A PLUGTRAB PT-IQ a Phoenix Contact előretekintő túlfeszültség-védelme. Előnye: a védelmi eszköz felügyelete többfokozatú. Ez azt jelenti, hogy a kiesés előre látható.

PLUGTRAB PT-IQ: intelligens túlfeszültség-védelmi rendszer

PLUGTRAB PT-IQ  

Egyértelmű jelzőszínek a védőkészülék állapotához

A PLUGTRAB PT-IQ rendszer vezérlőből és a tulajdonképpeni túlfeszültség-védelemből áll. A vezérlő felel a védőkészülékek tápellátásáért, és akár 28 védőmodul gyűjtő távjelzését is összeállítja.

Különösen előnyös, hogy a távjelzés és a védőkészülékek felügyelete többfokozatú. Így a védőkapcsolás összes feszültségkorlátozott eleme intelligens felügyelet alatt áll.

Sárga állapotjel jelzi a teljesítményhatár elérését a gyakori túlfeszültségek miatt. A levezetők még mindig működőképesek, és a berendezés továbbra is védett. A csere azonban javasolt, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen szervizelések.

Zöld: védőkészülék rendben

Sárga: teljesítményhatár elérve, csere ajánlott

Piros: hibajelzés, csere szükséges

A PLUGTRAB PT-IQ termékcsalád további előnyei

PT-IQ csatlakozástechnika  

Különböző csatlakozástechnikák: csavaros és direkt rugós csatlakozás

  • Rezgésbiztos telepítés – az új reteszelés a mostoha környezetben működő installációk esetén is biztonságos tartást kínál
  • Helytakarékos telepítés – mindössze 17,5 mm-es beépítési szélességben akár öt jelág védelme is lehetséges
  • Energiahatékony, hiszen az összes védelmi modul zöld LED-je a vezérlőn központilag kikapcsolható
  • Variálható csatlakozástechnika − válasszon a hagyományos csavaros csatlakozás vagy a kényelmes direkt rugós csatlakozástechnika közül

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás