TERMITRAB complete

Túlfeszültség-védelem vékony tárcsák formájában

A TERMITRAB complete a világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika számára.

A TERMITRAB complete teljes rendszert jelent a túlfeszültség-korlátozó készülékek terén. Ez az egyszerű, egyfokozatú túlfeszültség-védelemtől a többfokozatú, dugaszolható változatokig terjed, késes bontással, jelzéssel és távjelzési opcióval.

Előnyei

  • Helymegtakarítás a világ legkeskenyebb, akár 3,5 mm-es túlfeszültség-védelmének köszönhetően
  • Folyamatos tájékoztatás a beépített állapotjelzés és a távjelzési opció révén
  • Ideálisan megvédi az Ön alkalmazását is a pontosan illeszkedő termékkínálat segítségével
  • Egyszerű karbantartás a beépített késes bontással ellátott változatoknak köszönhetően
  • Egyszerű vizsgálat vezetékezési ráfordítás nélkül a dugaszolható változatokkal és a CHECKMASTER 2 készülékkel

Csupán két kattintással eljuthat a megfelelő túlfeszültség-védelmi készülékhez

A TERMITRAB complete több mint 110 terméket kínál, különböző kapcsolási és feszültségváltozatokkal. Ez a sokrétűség gyakorlatilag a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika összes alkalmazásához megoldást kínál. A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika túlfeszültség-védelmeinek konfigurátora segít abban, hogy Ön ne veszítse el az áttekintést. Csupán két kattintással megkapja azt a termékválasztékot, amely alkalmas az Ön alkalmazásának optimálisan védelmére. A kiválasztási segédlet lehetővé teszi azt, hogy Ön a tizenkét általánosan használt interfészen keresztül gyorsan beléphessen a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikába. Ha az Ön interfésze nem szerepel a választékban, akkor a részletes kereséssel találhatja meg a megfelelő túlfeszültség-védelmi készüléket.

Alkalmazási területek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás