Szélparkok

Szélparkok

A legjobb hálózatba kötés

Optimalizálja a betáplálás-kezelést a szélparkokhoz való kommunikációs és vezérlési megoldásokkal.

A szélparkok berendezéseinek együttműködése egyre bonyolultabb. Ahol korábban egy sor különálló erőműként üzemeltetett létesítmény állt, ott a szélparkoknak manapság gyakran egyetlen homogén erőműként kell a hálózatban működniük.

Az egyre nagyobb igényeket támasztó betáplálási irányelveknek való megfelelés érdekében a berendezések közötti kommunikációnak sokkal magasabb szintűnek kell lennie. Így bonyolult szabályozókör jön létre, amely állandó kommunikációt folytat a hálózattal azért, hogy a betáplálás hozzáigazításával reagálhasson a változásokra. Ezenkívül a hálózati DSL-kapcsolatot meg kell védeni az idegen hozzáférés ellen.

Előnyei

  • Szabvány szerinti betáplálás-kezelés felújításhoz is alkalmas megoldásokkal
  • Kiesésbiztos kommunikáció a redundáns hálózati technikának köszönhetően
  • Rugalmasan bővíthető alrendszerek a moduláris I/O-k és vezérléstechnika révén

Hálózati betáplálás

Adatrögzítési összetevők a hálózati betáplálásnál  

A PACT RCP áramváltók a megoldás részét képezik a hálózati betáplálás felújításánál

Új létesítmény építése, vagy felújítás: a szélparkok betáplálás-kezelésének komplett megoldásaival a helyi irányelveket a szabványok szerint és mindenekelőtt hatékonyan alkalmazhatja.

A PACT RCP áramváltók például főszerepet játszhatnak az időtakarékos felújításban, a hálózati betáplálás összes adatának rögzítésénél.

Parkhálózat

Összetevők a kapcsolószekrényben  

Megbízható összetevők a parkhálózat nagyfokú rendelkezésre állásáért

A szélparkhálózatokat nagy teljesítőképességgel és mindenekelőtt kiesésbiztosan kell kialakítani. Teljesen mindegy, hogy ezt hálózati kábelekkel vagy vezeték nélkül kívánja megvalósítani.

A Phoenix Contact kínálatában megtalálja a megfelelő megoldást: robusztus kábelezési rendszerek vagy rugalmas WLAN alkalmazások. Mindezek alapja a nagy élettartamú ipari elektronika, jellemzőjük pedig az alacsony telepítési és karbantartási költség.

Időjárásjelző állomás

Szélmérő árboc  

A szél erősségének és irányának észlelése a hatékony parkvezérléshez

A szélparkok lehető leghatékonyabb üzemeltetéséhez gyakran saját szélmérő árbócot szerelnek fel. A mért és előfeldolgozott adatokat optikai kábelen vagy rádión keresztül juttatják el a parkvezérlőbe.

A Phoenix Contact ehhez PROFINET-alapú rendszereket kínál, amelyek egyszerű és átfogó kommunikációt tesznek lehetővé minden szinten.

A szenzorok bekötéséhez bármely időjárás esetén ideálisak az M12-es csatlakozórendszerek.

Minden eszköz a lehető legjobb hálózatba kötéshez

A redundancia és a nagy teljesítőképesség a kulcsszavak a szélerőművek hálózatba kötésénél. Megoldásainkkal minden szinten kiesésbiztos és védett hozzáférésű kommunikációról gondoskodhat a vezérlés irányító központtal és az áramszolgáltató hálózatával. Ezáltal a lehető legjobb hozamok érhetők el, mivel a szélerőműveket optimálisan összehangolhatja a betáplálási követelményekkel.

Szélerőművek hálózatba kötése

Megoldások a vezérlés irányító központ és az energiaellátó hálózat közötti biztonságos kommunikációhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás