Gyors és egyszerű átállás IP-kommunikációra

Áttekintés

Szélerőművek  

Szélerőművek

  • A szolgáltatók All-IP technikával váltják le eddig használt ISDN vagy analóg telefonhálózataikat.
  • Az átállás a magánügyfeleknél rendszerint nagyobb költség nélkül megvalósítható, ugyanakkor sok ipari felhasználó számára nagy kihívást jelent a kommunikáció átalakítása.
  • Erre a kihívásra egy egyszerű plug-and-play megoldás a Phoenix Contact webalapú paraméterező felülettel ellátott FL COMSERVER soros eszköze.

Alkalmazás

Egy szélpark infrastruktúrája  

Egy szélpark infrastruktúrája

A telekommunikáció jelentős változások előtt áll. Számos szolgáltató már évek óta dolgozik eddig használt ISDN vagy analóg telefonhálózatainak All-IP technikával való leváltásán. A piacvezető Deutsche Telekom is 2018 végéig tervezi lekapcsolni az analóg telefon- és az ISDN hálózatot.

Míg a telefonszolgáltatás átállása a magánügyfeleknél rendszerint nagyobb költség nélkül megvalósítható, sok ipari felhasználó, így a szélerőművek üzemeltetői számára is nagy kihívást jelent a kommunikáció átalakítása. Mivel a vezérlőközpont és a szélerőmű, ill. a szélpark közötti kommunikáció ezután már nem klasszikus ISDN vagy analóg modemen, hanem kizárólag interneten keresztül lehetséges, számos berendezés esetében a technika gyakran költséges illesztésére van szükség.

Megoldás

A Phoenix Contact egyszerű plug-and-play megoldása a webalapú paraméterező felülettel ellátott FL COMSERVER soros eszközzel valósul meg. Modem üzemmódban az FL COMSERVER betárcsázó modemként viselkedik. Ekkor a kapcsolat felépítése és bontása AT parancsokkal történik. Így a klasszikus modem egyszerű, egy az egyben történő cseréjével akár a szélerőműparkban, akár a vezérlőközpontban a szélerőmű vezérlése és a SCADA rendszer módosítása nélkül megvalósítható a modern IP-kommunikáción alapuló megoldás. Az FL COMSERVER eszközök egymás közötti kommunikációjának szabályozása a készülékeken belül zajlik. Itt az egyszerűen kezelhető paraméterező felületen mindössze az eddig használt telefonszámok és az IP-címek egymáshoz rendelését kell elvégezni.

Az FL COMSERVER készülékek között ezután csak egy LAN vagy WAN kapcsolat szükséges. Ezt a cél szolgálja a titkosított és így biztonságos VPN kapcsolat, amely a legmagasabb szinten automatikusan véd a jogosulatlan hozzáférések ellen.

Kommunikáció a szélerőmű, ill. szélpark, a vezérlőközpont és az üzemeltető PC-je között

Interneten keresztüli kommunikáció a szélerőmű, ill. szélpark, a vezérlőközpont és az üzemeltető PC-je között az FL COMSERVER segítségével

Integrálás a meglevő infrastruktúrába
Ha az Ön szélerőműve, ill. szélparkja már fel van szerelve internet-csatlakozással, akkor ez gond nélkül megoldható. Itt a szükséges titkosításról egy VPN funkcióval ellátott FL MGUARD RS2000 router gondoskodik. De távolabbi, megfelelő internetcsatlakozás nélküli szélerőmű-telephelyek is probléma nélkül beköthetők a mobil hálózaton keresztül. Ebben az esetben a 3002T-3G/4G TC routerek gondoskodnak a szükséges összeköttetésről és titkosításról, ezáltal pedig a legmagasabb fokú biztonságról.

Opcionális szünetmentes tápellátás
Abban az esetben, ha szélerőművében, ill. szélparkjában a tápfeszültség kimaradása esetén a kommunikációs technika működése hirtelen megszakadna, a megoldás kompakt UPS rendszerrel való kibővítésével áthidalható a probléma. Az UPS feszültségkimaradás esetén lehetővé teszi a kommunikáció fenntartását, és így az aktív állapotjelentést a vezérlőközpont felé, illetve e-mail vagy SMS formájában egy tetszőleges, paraméterezhető címre.

Előnyei

  • A klasszikus ISDN és analóg modem egy az egyben történő cseréje
  • Nincs szükség a szélerőmű-vezérlés, ill. a SCADA rendszer illesztésére
  • Egyszerű integrálás a meglevő internet-infrastruktúrába
  • Biztonságos kommunikáció VPN kapcsolaton keresztül
  • Egyszerű üzembe helyezés webalapú paraméterezéssel
  • Csatlakozás távoli szélerőművekre mobil hálózaton keresztül

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Modem emuláció
Soros készülékszerver RS-232/422/485 soros interfész Ethernetre konvertálásához
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
Csatlakozás Ethernetre
Security Appliance Router fémházban
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
Csatlakozás ADSL-re
Ipari ADSL szélessávú router
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
Csatlakozás mobil hálózathoz
Ipari 3G router
TC ROUTER 3002T-3G2702529
Csatlakozás mobil hálózathoz
Ipari LTE-4G router
TC ROUTER 3002T-4G2702528
MegnevezésTípusCikkszám
Modem emuláció
Soros készülékszerver RS-232/422/485 soros interfész Ethernetre konvertálásához
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
Csatlakozás Ethernetre
Security Appliance Router fémházban
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
Csatlakozás ADSL-re
Ipari ADSL szélessávú router
TC DSL ROUTER X500 A/B
Csatlakozás mobil hálózathoz
Ipari 3G router
TC ROUTER 3002T-3G
Csatlakozás mobil hálózathoz
Ipari LTE-4G router
TC ROUTER 3002T-4G

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás