Toronyvilágítási megoldások

Áttekintés

Egy szélerőmű tornya  

Megbízható toronyvilágítás vészhelyzetben is

  • A szélerőművekben a munkaterületek és menekülési útvonalak átfogó megvilágítása szavatolja a személyzet biztonságát.
  • A Phoenix Contact komplett rendszert kínál a szünetmentes áramellátástól a lámpákig.
  • A rendszer nemcsak a kényelmes munkát teszi lehetővé a szerviztechnikusok számára, hanem a biztonságos lejutást is áramkimaradás esetén.

Alkalmazás

A szélerőművek tornyait az ott dolgozók biztonsága érdekében biztonságosan ki kell világítani. A lámpák kialakítására vonatkozóan az 50308 jelű szabvány az irányadó. Ez rögzíti egyebek mellett a munkaterületek és menekülési útvonalak szükséges megvilágítási erősségét. Számos gyártó még mindig az idejétmúlt fénycsöves technikát alkalmazza annak ellenére, hogy ezzel gyakran adódik probléma.

A világítórendszer korszerű technikai szintre fejlesztéséhez egy csaknem karbantartásmentes megoldás kínálkozik: a LED-alapú technika. Ez csökkenti a karbantartási ráfordításokat és ugyanakkor növeli a hatékonyságot. Mindezek alapján a Phoenix Contact olyan komplett világítási rendszert fejlesztett ki a szélerőművek számára, amely a menekülési útvonalak megvilágítását is biztosítja.

Megoldás

Komplett megoldás toronyvilágításhoz  

Komplett rendszer toronyvilágításhoz

A Phoenix Contact egy kapcsolószekrényből, egy központi szünetmentes tápegységből és egy előkonfekcionált kábelkötegből, valamint a LED-es modulokból álló komplett rendszert kínál a szélerőművek toronyvilágításához. A LED-es modulok teljesítik a vonatkozó EN 50308 jelű szabvány és az IP 65-ös védettségi osztály előírásait. Mivel a LED-es modulok élettartama 50 000 üzemóra, a rendszer csaknem karbantartásmentes. Ha egy LED-es modul mégis kiesne, speciális kialakítású dugaszolható csatlakozórendszerének köszönhetően egyszerűen eltávolítható és pótolható. Ehhez a világítást ki sem kell kapcsolni.

A LED-es modulok beépített hálózati tápegységgel rendelkeznek, vagyis váltakozó feszültséggel működtethetők. A központi áramellátáshoz a Phoenix Contact a Quint termékcsalád egyik IQ Technology kialakítású UPS-ét használja. A torony lábazatába beépített UPS akkumulátora probléma nélkül és gyorsan kicserélhető. A szervizszemélyzetnek így nem kell felmásznia a létrán a LED-es modulban levő akkumulátor kicseréléséhez. Az alkalmazott IQ Technology folyamatos kommunikációt tesz lehetővé a tápellátás és az akkumulátor között. Ilyen módon kiolvashatók az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotára, teljesítményére és várható élettartamára vonatkozó információk. Ez a karbantartási műveletek gyors koordinálását teszi lehetővé. A szerviztechnikusnak többé nem kell világítás nélkül lemásznia a létesítményről.

QPD installációs rendszer  

A kisfeszültségű irányelv biztosítja a hálózat stabilitását

Gyors installálás a dugaszolható kábelkötegnek köszönhetően

A Phoenix Contact bevált QPD installációs rendszere biztosítja az egyes komponensek egymással való gazdaságos összekötését. Ez a megoldás lényegesen előnyösebb a csatlakozódobozokkal megvalósított kábelezésnél. A szélerőműgyártó minden létesítménytípusra előszerelve rendeli meg a kábelköteget a Phoenix Contacttól. Ezeket azután csak össze kell dugaszolni, így a helyszínen nincs szükség elektromos szakemberre. Így a korábban nagy ráfordítást igénylő és így lassú helyszíni vezetékezés egyszerű plug-and-play megoldássá alakul át.

A toronyvilágítás topológiája

A világítás területén jelentős szerepet játszik az időtakarékos vezetékezés

Előnyei

  • A távfelügyeletnek köszönhetően optimálisan tervezhetők a szervizmunkák
  • Karbantartásmentes világítás a kereken 50 000 órás élettartamú LED-lámpáknak köszönhetően
  • A világítási megoldás gyorsan és egyszerűen, célszerszám nélkül telepíthető
  • A menekülési útvonal biztonságos megvilágítása a szünetmentes tápegységgel megvalósított központi tápellátásnak köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Toronyvilágítási megoldások

Egyetlen kapcsolószekrényből álló teljes rendszer

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás