Hálózat- és rendszervédelmi megoldások

Áttekintés

Transzformátorház egy szélerőmű lábánál  

Nagy hálózati stabilitás a hálózati betáplálásra vonatkozó előírások révén

  • A megtermelt energiának a táphálózatba való betáplálására manapság sokkal több előírás vonatkozik, mint néhány évvel ezelőtt.
  • Minden szélerőműnek saját betápláláskezeléssel kell rendelkeznie.
  • A Phoenix Contact komplett megoldásokat kínál a betápláláskezeléshez és a hálózatmonitoringhoz, így az előírások a szabványoknak megfelelő rendszerekkel elégíthetők ki.

Alkalmazás

Villamos erőmű  

A kisfeszültségű irányelv biztosítja a hálózat stabilitását

Az olyan kezdeményezések, mint a megújuló energiákra vonatkozó törvény (EEG), a hagyományos energiaelőállítás megújuló forrásokra való fokozatos átállítását célozzák meg.

Ebből adódik a megnövekedett igény a stabil hálózati üzemre, amely lehetővé teszi az előállított energia megbízható, jó minőségben történő eljuttatását a fogyasztókhoz.

Egy szélerőműnek manapság az is feladata, hogy a hálózati ingadozások ellen dolgozzon, és ezáltal fokozza a hálózat stabilitását.

Ehhez egyrészt teljesítenie kell a mindenkori ország hálózatra csatlakozási feltételeit, ezeket Németországban a VDE-AR-N 4105 jelű kisfeszültségű irányelv tartalmazza. Másrészt az üzemeltetőknek integrálniuk kell egy hálózat- és rendszervédelmet, amely méri a hálózat állapotértékeit, és szükség esetén vészlekapcsolásokat hajt végre. A Phoenix Contact betápláláskezelő megoldásaival folyamatosan felügyelhető a tápellátó hálózat, aminek eredményeképpen a létesítmény vezérlője reagálni tud a hálózat eseményeire.

Egy szélerőműnek manapság az is feladata, hogy a hálózati ingadozások ellen dolgozzon, és ezáltal fokozza a hálózat stabilitását.

Ehhez egyrészt teljesítenie kell a mindenkori ország hálózatra csatlakozási feltételeit, ezeket Németországban a VDE-AR-N 4105 jelű kisfeszültségű irányelv tartalmazza. Másrészt az üzemeltetőknek integrálniuk kell egy hálózat- és rendszervédelmet, amely méri a hálózat állapotértékeit, és szükség esetén vészlekapcsolásokat hajt végre. A Phoenix Contact betápláláskezelő megoldásaival folyamatosan felügyelhető a tápellátó hálózat, aminek eredményeképpen a létesítmény vezérlője reagálni tud a hálózat eseményeire.

A betápláláskezelés topológiája

Mindenkor a szabványnak megfelelő energiabetáplálás

Megoldás

Az ILC 191 ETH 2TX kisvezérlő  

A megoldás lelke az ILC 191 ETH kisvezérlő

A Phoenix Contact Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) egy moduláris megoldás, amely teljesíti a VDE-AR-N 4105 jelű irányelv előírásait. A rendszer része egy speciális szoftvert tartalmazó SD kártya, valamint egy ILC 191 ETH 2TX kisvezérlő az Inline-I/O modultól az IB IL PM 3P/N/EF-PAC funkcionális modulon keresztül érkező mért hálózati mennyiségek VDE-AR-N-4105 jelű irányelv szerinti kiértékeléséhez. A megoldást egy IB IL 24 DO8/HD-PAC digitális Inline kimeneti modul egészíti ki a csatoló kapcsolóelemek meghajtására, illetve szükség esetén egy második hálózatmérő modul hálózatmérési célra, ha a szinkrongenerátorok hálózatszinkronizálási funkciójára is szükség van. A komponensek Plug-and-Play elvű csatlakoztatása után mindössze egy kereskedelemben kapható, Ethernet interfésszel és 24.00-nál magasabb verziószámú Firefox böngészővel ellátott PC szükséges az NA-védelem üzembe helyezéséhez.

A Grid Monitoring and Protection Controller ezen kívül lehetővé teszi az árammérést 5 A-ig, illetve áramváltók csatlakoztatását az energia érzékeléséhez. Az adatok PROFINET-en vagy Modbus/TCP-n keresztül továbbíthatók a létesítmény vezérlőjéhez és ott feldolgozhatók.

A hálózatfelügyeleti és szinkronizálási funkciók mellett a GMPC napló-adattárolóként is szolgál. Ciklikusan menti a hálózati mennyiségeket, energiaadatokat, hálózati eseményeket a VDE-AR-N-4105 szerint, illetve a diagnosztikai információkat. Kritikus hálózati állapot fellépésekor az esemény előtti és utáni 5 másodperces időközön belüli hálózati jellemzők milliszekundumos felbontásban CSV formátumban tárolódnak. Ezek az információk analízis céljára használhatók.

Előnyei

  • Az intelligens energiamérési megoldás révén mindig szem előtt vannak az energiaadatok
  • Irányelveknek megfelelő betáplálás a VDE-AR-N-4105 és a DIN VDE 0126-1-1 alapján
  • A webes megjelenítésnek köszönhetően nincs szükség programozási ismeretekre
  • Szervizbarát rendszervédelem a távoli lekérdezési funkciónak köszönhetően

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Inline modulIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline teljesítménymérő modulIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline vezérlőILC 191 ETH 2TX2700976
SzoftverlicencGMPC 
MegnevezésTípusCikkszám
Inline modulIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline teljesítménymérő modulIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline vezérlőILC 191 ETH 2TX
SzoftverlicencGMPC 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás