Szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

A minőség nem véletlen

A „Made by Phoenix Contact“ jelentése számunkra: minden termékünkben, minden megbeszélésünkben és a teljes megoldásban a legjobb minőséget adjuk.

Mindegy, hogy Ön rendszereket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban − szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben.

Tervezés és kapcsolószekrény-megoldások

Dolgozó egy kapcsolószekrény előtt  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Szakmai szakértőink projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak és igény szerint segítenek rendszerének tervezésében. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact részegységet alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és készítjük el. Így biztos lehet abban, hogy a kész termékmegoldások megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

Szolgáltatások a funkcionális biztonság érdekében

Tanácsadó megbeszélés  

Profitáljon biztonsági szakértőink know-how tudásából

A funkcionális biztonság részegységei mellett egyéni szolgáltatásokkal is támogatjuk Önt a folyamattechnikai berendezéseinek biztonságos üzemeltetésében. Szakmai szakértőink terméksemlegesen segítenek Önnek a biztonsági életciklus EN 61511 szerinti tervezésének végrehajtásában és a PLT védőberendezéseknél.

Ezeken túlmenően a gépek folyamattechnikai berendezésbe való integrálása a Gépek Irányelv alkalmazását is megkövetelheti. Ebben az EN 13849 szerinti szolgáltatásainkkal támogatjuk Önt.

Tréningek és szakmai megbeszélések

Ügyfél egy képzésen  

Szakmai ismeretek átadása az Ön tudásszintjéhez igazítva

Intenzív ügyfélkapcsolataink és sokéves helyszíni tapasztalatunk alapján olyan kvalifikációs koncepciót fejlesztettünk ki, amivel a munkatársak kvalifikációjával kapcsolatosan az Ön egyedi igényeihez igazodunk:

a projekt fázisától, célcsoportjától és az előzetes információktól függően kínáljuk az Önnek megfelelő ajánlatot.

Értékesítés utáni szolgáltatások

A szerviz-forródrót munkatársa  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizcsapatainkat koncentrált tudás, sokéves gyakorlati tapasztalat és a legnagyobb rugalmasság jellemzi.

Szervizhálózatunk a világ legeldugottabb sarkaiban is támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben, pl. díjmentes system-hotline-nal és 24 órás terméktámogatással. Szükség esetén a munkaidőn kívül is ellátjuk Önt pótalkatrésszel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás