Elektromos felszerelés

Elektromos felszerelés

Hatékony automatizálás

Egymással összehangolt összetevők gondoskodnak az átfogó automatizálásról – a szenzoroktól a vezérlés irányító központig.

A szélerőműveknek a szenzoroktól a vezérlés irányító központig terjedő átfogó automatizálásához különösen robusztus és nagy teljesítőképességű technikára van szükség. A Phoenix Contact olyan intelligens megoldásokat kínál, amelyekkel mind a részalkalmazásokat, mind a teljes szélerőműveket (egészen a szélparkokig) megbízhatóan és hatékonyan automatizálni lehet.

Ezen iparági megoldások alapjai olyan termékek, amelyeket speciálisan a mostoha körülményekre terveztünk, és tökéletesen együttműködnek egymással. Ilyen a túlfeszültség-védelem, a csatlakozástechnika, a vezérlők, az I/O rendszerek, a szoftverek vagy a hálózati technika.

Előnyei

  • Egyetlen kézből mindent a széles termékválasztéknak köszönhetően
  • Átfogó automatizálás egymással összehangolt összetevőkkel
  • Erőforrások megtakarítása a professzionális tervezési támogatásnak köszönhetően

Műszaki tervezés

Munkatárs egy szélenergetikai alkalmazás tervezése közben  

Támogatást nyújtunk a szélerőművek műszaki tervezésében

Szaktudásunk és sokéves tapasztalatunk alapján szívesen magunkra vállaljuk az Ön szélenergetikai alkalmazásának műszaki tervezését: a kis szélerőmű programozásától kezdve a gyors prototípus-készítésen keresztül egészen a teljes szélpark vizualizálásáig.

Ezenkívül átfogó koncepciókat kínálunk a rendszerek túlfeszültségek által okozott károsodások elleni védelméhez.

Hardverek

Összetevők a szélerőművek automatizálásához  

Nagy teljesítőképességű és megbízható hardver-összetevők

Nagy teljesítőképesség és megbízhatóság: ez jellemzi a szélenergetika számára kínált összetevőinket.

Az AXIOCONTROL vezérlők és az AXIOLINE I/O rendszerek például különlegesen rezgésállók, ezért ideálisan alkalmazhatók akár a rotoragyban is.

A Phoenix Contact a szélerőművek minden automatizálási területéhez megfelelő hardvert kínál: hálózati technika, biztonsági vezérlők, túlfeszültség-védelem, csatlakozástechnika és sok minden más.

Szoftverek

Funkcióblokk-könyvtárak a szélenergetika számára  

Egyszerű tervezés az előprogramozott funkcióblokkok révén

Takarítson meg időt a kis szélerőműve programjainak tervezése, frissítése és programozása során.

A funkcióblokk-könyvtárak, például a Wind Power Control Library (WPCL, szélerőművi vezérlő könyvtár) jelentősen megkönnyítik a szélerőmű-specifikus funkciók integrálását, valamint a webes rendszerhozzáférést.

Lelkesítő technika a szélenergetikai ágazat számára

A rotoragytól a csúszógyűrűn és az ún. top-boxon keresztül a szélpark-menedzselésig: minden alkalmazási helyhez megtalálja nálunk a mindenkori követelményeknek megfelelő megoldást.

Minden összetevő tökéletesen együttműködik a többivel, átfogó automatizálási rendszert képezve az Ön szélenergetikai projektjéhez. Előnye: egyetlen tapasztalt kapcsolattartó az elektromos berendezések összes kérdésében.

Elektromos berendezések szélerőművekhez

Elektromos berendezések a szélerőműve automatizálásához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás