Megoldások kapcsolószekrények számára

Megoldások kapcsolószekrények számára

Eljött az új standard ideje

Egyszerű tervezés, intuitív installálás: a COMPLETE line a komplett megoldás az Ön kapcsolószekrényéhez.

Vissza ide: Megoldások

Kategóriák

  • Referenciák
    Referenciák a kapcsolószekrény-gyártásban

    Számos szektor és iparág vállalatai használják a COMPLETE line-t kapcsolószekrény-építési folyamataik optimalizálásához.

  • Szerviz és támogatás
    Szerviz és támogatás

    Támogatjuk Önt. Akár a helyszínen, akár telefonon, akár YouTube videóinkkal itt, a weben.

A COMPLETE line élenjáró technológiájú, egymással összehangolt hardver- és szoftvertermékekből, tanácsadási szolgáltatásokból és rendszermegoldásokból álló rendszer, amellyel Ön is optimalizálhatja kapcsolószekrény-gyártási folyamatait. A műszaki tervezés, beszerzés, telepítés és üzemeltetés ezáltal jelentős mértékben egyszerűsödik az Ön számára.

Előnyei

  • Intuitív kezelés az egységes kialakításnak, felületnek és működésnek köszönhetően
  • Időmegtakarítás a teljes tervezési folyamat során az átfogó szoftvertámogatás révén
  • Kisebb logisztikai költségek a szabványos tartozékokkal és a részegységek sokféleségének csökkentésével
  • Optimalizált kapcsolószekrény-gyártási folyamatok az egyedi szervizszolgáltatások és az innovatív gyártási megoldások révén

Tájékozódjon folyamatosan videofilmjeinken keresztül!

A COMPLETE line a YouTube-on

COMPLETE line – a komplett megoldás kapcsolószekrényekhez

Többet kíván megtudni kapcsolószekrény-gyártási komplett megoldásunkról, de nincs kedve sok szöveget olvasni? Akkor egyszerűen tekintse meg videóinkat.

Minden hónapban érdekes és tréfás közleményeket mutatunk be a hatékony tervezés, az intelligens termékek és az innovatív gyártási megoldások témakörében.

Intuitív kezelés

Intuitív kezelés  

Intuitív kezelés az egymáshoz illeszkedő termékek révén

Az egymáshoz hangolt hardverkomponensek egyszerű és intuitív kezelésének köszönhetően időt takarít meg a szerelés, az üzembe helyezés és a karbantartás során. Direkt rugós csatlakozástechnikával gyorsan és szerszám nélkül végezhető az alkalmazások vezetékezése.

Széles, vezető technológiai színvonalú termékválasztékunkban mindig megtalálja a standard vagy különleges alkalmazásaihoz illeszkedő terméket.

Időmegtakarítás a teljes tervezési folyamat során

PROJECT complete tervezőszoftver  

Támogatja a teljes tervezési folyamatot: PROJECT complete

A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver végigkíséri a kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamatát.

A program intuitív módon kezelhető felhasználói felületet kínál, és lehetővé teszi a kapocssorok egyedi tervezését, automatikus vizsgálatát és közvetlen megrendelését.

Csökkentett logisztikai költségek

Kevesebb alkatrésztípus  

Kevesebb alkatrésztípus szabványosított tartozékokkal

Kevesebb alkatrésztípus a szabványosított feliratozó, áthidaló és vizsgáló tartozékoknak köszönhetően: A COMPLETE line rendszerben a termékeket, a kialakítást és a tartozékokat úgy hangoltuk egymáshoz, hogy Ön élvezhesse a lehető legnagyobb mértékű újrafelhasználhatóság előnyeit, és így csökkenthesse logisztikai költségeit.

Optimalizált folyamatok a kapcsolószekrény-gyártásban

Folyamatok optimalizálása  

A kapcsolószekrény-gyártás folyamatainak optimalizálása

A COMPLETE line a tervezéstől a gyártásig támogatja Önt abban, hogy a kapcsolószekrény-gyártást a lehető leghatékonyabban végezze. Így saját koncepciót állíthat össze a kapcsolószekrény-gyártás folyamatainak optimalizálására.

Sorkapocs-gyártásunknak köszönhetően rugalmasan kezelheti a feladatok csúcsidőszakait is, vagy éppen a megfelelő időben szerelheti a készre beültetett kalapsíneket a kapcsolószekrényekbe.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás