A helyi kívánságok és lehetőségek függvényében a távkarbantartási összeköttetés kábeles internet, vagy WLAN-, illetve mobiltelefonos router használatával is létrehozható. Míg a kábeles megoldás egyszerűen és kis költséggel valósítható meg, a rádiós megoldás rugalmassága igen meggyőző – olyan helyeken is használható, ahol nincs internet-csatlakozás.
Az adatátvitelt egy saját VPN szerver, vagy olyan kulcsrakész megoldás biztosíthatja, mint az mGuard Secure Cloud. Mindkét változatnak megvannak a maga előnyei.
Távkarbantartás a felhőn keresztül
Az mGuard Secure Cloud komplett és kulcsrakész távkarbantartási megoldás, amely IT-ismeretek nélkül, biztonságosan és megbízhatóan, az interneten keresztül köti össze a szervizszemélyzetet a gépekkel és berendezésekkel. Ez jelentős mértékben csökkenti a költséges és sok időt igénylő helyszíni kiszállásokat. Az üzemeltető cégek, valamint a gép- és berendezésgyártók így kedvező költségű, megoldási lehetőséget kapnak az intelligens és teherbíró szervizelési koncepciók megvalósításához.
Áttekintés: az mGuard Secure Cloud összetevői
Rövid áttekintés: a szervizmunkatárs egy engedélyezett VPN klienst használ, pl. az mGuard Secure VPN kliens szoftvert vagy egy iPad készüléket, és a munkahelyét összeköti az mGuard Secure Cloud szolgáltatással. A gépek pedig ipari használatra alkalmas távkarbantartó routerekkel vagy PLCnext Control vezérlőkkel vannak ellátva, és igény esetén felépítik VPN-kapcsolatukat a Secure Cloud rendszerrel. A VPN-kapcsolatok felépítését a helyszínen hardveresen (kulcsos kapcsolóval) vagy szoftveresen ellenőrizheti a berendezés üzemeltetője.
Egy-egy különálló, kisméretű, kis IP-hálózatban üzemelő gép karbantartásához kiválóan alkalmasak a felhőkliensek. Hálózatba kötött gépek esetén az mGuard termékek erős, rugalmas és egyszerűen kezelhető tűzfallal biztosítják az Ön géphálózatát.
Távkarbantartás saját VPN infrastruktúrában
Saját maga szeretné szabadon definiálni a hozzáférési jogokat és meg szeretné tartani az ellenőrzést a VPN-kapcsolatok felett? Akkor értelemszerűen saját, helyi VPN infrastruktúrát kell üzemeltetnie. Adatok, hardver- vagy szoftverplatformok: a saját VPN infrastruktúrában minden az Öné. Ön dönt a konfigurációról, a frissítésekről és a rendszerváltoztatásokról. És a gépek és berendezések elérése nem függ az internetkapcsolattól és más külső befolyásoló tényezőktől. Feltétlenül szükség van IT-hez értő munkatársakra is, akik gondozzák a telephelyi infrastruktúrát. A berendezést, az üzemeltetést, a gondozást, a biztonsági mentést és a támogatást a saját kezébe kell vennie.
Áttekintés: távkarbantartás saját VPN infrastruktúrában
Rövid áttekintés: a Phoenix Contact minden FL mGuard és TC Router egysége csatlakoztatható és használható egy ilyen VPN infrastruktúrában. Központi VPN modulként a 19"-os kialakítású FL mGuard centerport modult javasoljuk. Ez garantálja a tökéletes kompatibilitást és a kiemelkedő biztonságot.