2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Link: Digitális ikerpár a folyamatautomatizálásban
Fedezze fel megoldásainkat, amelyekkel egyszerűen összehasonlíthatja a terepen beépített összes szenzor és aktor tervezett és megvalósított állapotát.
A feldolgozóipar nagy létesítményeiben sok erőforrást áldoznak a berendezés dokumentációjának folyamatos naprakészen tartására. A karbantartást végző belső vagy az idegen cégekhez tartozó munkatársak rendszeresen átnézik a termelő létesítményt, és úgynevezett piros bejegyzésekkel dokumentálják a megállapított változásokat. Az ilyen papíralapú piros bejegyzések R&I folyamatábrába történő átvitele gyakran hordozza magában az átviteli hibák veszélyét. Következésképpen a gyártói információk a készülékek lemondása vagy a termékmódosítások esetén nem értékelhetők ki. A termelő létesítmények folyamatosan változó terepikészülék-állománya és a részben hiányzó információk miatt a raktárkészlet nem tervezhető, és ez jelentősen megnehezíti a szükséges készülékcseréket.
Megoldás
A berendezések digitális átláthatósága
A feldolgozóipar létesítményeinek 80%-ában digitális, HART-képes terepi készülékek találhatók. Mégis csak 5%-uknál használják ezeket a digitális jeleket.
Mi lehetővé tesszük a HART adatok utólagos elérését, és az ehhez szükséges terepi adatokat OPC-UA formátumban, visszahatásmentesen rendelkezésre bocsátjuk. Az intelligens terepi készülékeknek köszönhetően Ön hasznot húzhat a berendezések digitális átláthatóságából, az úgynevezett digitális ikerpárból. Ezzel az átláthatósággal jelentősen javul a karbantartás, a javítás és a rendelkezésre állás.
A HART készülékek állománylistája gombnyomásra
Webalapú állománylistánkkal Ön is mindig egy pillantással átláthatja összes terepi készülékét. A felfedezett változtatások a jobb áttekinthetőség érdekében bekeretezve jelennek meg. Ez megkönnyíti Önnek a piros bejegyzések átvételét a berendezés dokumentációjába. Az állománylista ezenkívül exportálható is. Így lerakhatja a digitális ikerpár (digital twin) létrehozásának alapkövét a folyamatok automatizálásában.
Példa a webalapú állománylistára
A feldolgozóipar digitális ikerpárja alatt a terepen található valamennyi szenzor és aktor digitális leképezését értjük, beleértve a tárolt karbantartási ciklusokat, a paraméterezést és a készülékek hibaállapotait, amennyiben hiba történt. Megoldásunkkal ezekre a tényezőkre összpontosítunk.
A tereptől az IIoT-ig
A HART jelek elektromos letapogatása visszahatásmentesen építhető be a terep és az irányítástechnika közé. A rendszer „on the edge" normalizálja és egységesíti a terepi készülékek adatait. Ezek felhasználhatók különböző értéknövelő szolgáltatások, pl. a megelőző karbantartás (predictive maintenance) vagy az állandó folyamatoptimalizálás céljaira.
PLCnext Store
A PLCnext Store olyan szoftver-alkalmazásokat (appokat) kínál, amelyekkel Ön is közvetlen és egyszerű módon bővítheti PLCnext Control rendszerének funkcióit. Az áruház nyílt jellege lehetővé teszi azt is, hogy harmadik fél szállítók eladásra felkínálják az általuk kifejlesztett alkalmazásokat.
Dolgozzon a kedvenc programozási nyelveivel, legyen az akár az IEC 61131-3 szerinti, akár valamelyik magas szintű nyelv. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy felhőkapcsolatokon keresztül kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control rendszerrel.
Az automatikus „as built” (megvalósított) dokumentáció révén mindig elérhetők a berendezésből származó aktuális, valós adatok
A terepi készülékek átfogó bekötése révén nincs szükség bejárásokra a beépített HART terepi készülékek adatainak manuális begyűjtése céljából
Az optimális raktárkészletezés gyors hibaelhárítást tesz lehetővé, ill. nincs szükség a gyártói visszahívások, módosítások vagy lemondások miatti állásidőkre
Elérhetőség
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals