Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Az alkatrészek sokféleségének csökkentése és a raktározási költségek mérséklése A tökéletesen egymáshoz hangolt termékmegoldások döntő tényezőt jelentenek a gép gyártási költségének lehető legalacsonyabb szinten tartásában. Az egységesített és szabványosított tartozékok számos termékcsoportban alkalmazhatók. A szabványosított termékek az egységes kialakítási és kezelési koncepciók révén megkönnyítik a szerelők és szerviztechnikusok számára az üzembe helyezést és a karbantartást.

Kalapsínre szerelhető sorkapcsok sokféle tartozékkal, például átkötőhidakkal és jelölésekkel

Az alkatrészek sokféleségének csökkentése a gépgyártásban, áttekintés

Interaktív kép: Az alkatrészek sokféleségének csökkentése a gépgyártásban
Karcsú anyaggazdálkodási rendszer
Az egyenértékű alkatrészek alkalmazása csökkenti a raktárköltségeket, és karcsúsítja az anyaggazdálkodási rendszert. Minden egyes termékhez ugyanis raktárhely szükséges, és minden egyes termékhez mind műszaki, mind kereskedelmi adatokat kell az árugazdálkodási rendszerben rögzíteni.
Karcsú anyaggazdálkodási rendszer
Kedvezőbb költségű termelés
A tökéletesen egymáshoz hangolt termékmegoldások döntő tényezőt jelentenek egy adott gép gyártási költségének lehető legalacsonyabb szinten tartásában.
Kedvezőbb költségű termelés
Gyors üzembe helyezés és karbantartás
A szabványosított termékek az egységes ás átgondolt tervezési és kezelési koncepciók révén megkönnyítik a szerelők és szerviztechnikusok számára az üzembe helyezést és a karbantartást.
Gyors üzembe helyezés és karbantartás