2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Innovatív technológiák erőművek számára
Intelligens és megbízható megoldások a hatékony folyamatokhoz
Energiatermelési környezetünk a decentralizált energiatermelők és tárolók számának folyamatos növekedésével átalakulóban van, és ez mindnyájunk elé azt a feladatot tűzi, hogy megfeleljünk a biztonságos és egyúttal tiszta energiaellátás követelményeinek. A hagyományos erőműveket egyre inkább a megújuló energiaforrások váltják le. Ennek oka a klímaváltozás, valamint az ökológiai fenntarthatóság más szempontjai. Mindezek ellenére számos erőműtípust még nem lehet teljesen kiiktatni az energiatermelési környezetből. Ehhez arra van szükség, hogy a különböző erőműtechnológiák szükséges hálózata hatékonyabb és megbízhatóbb folyamatokkal működjön.
A vízerőművi energiatermelés megújulónak látszik, bár hagyományos technológiákat alkalmaz. A fenntartható jövő szempontjából ez teszi olyan érdekessé a víz erejét. Ezért a vízerőművek példáján szívesen megmutatjuk Önnek termékeinket és megoldásainkat. Ehhez tekintse meg referenciáinkat is. Megoldásaink szélsőséges környezeti feltételek között is megbízhatóan működnek, és speciálisan az erőművekkel szemben támasztott követelményeknek felelnek meg. Összeköttetési és jelölési megoldások gondoskodnak az erőművi berendezések folyamatainak hatékonyságáról. Kommunikációs megoldások biztosítják az IEC 61850 vagy PROFIBUS szabványú biztonságos adatátvitelt.
Lépjen kapcsolatba velünk és valósítsuk meg együtt az Ön egyéni követelményeit.
Az elektromos hálózat stabilitásához olyan megoldásokra van szükség, amelyek intelligens módon reagálnak, és kedvezőtlen feltételek között is megbízhatóan működnek. Több évtizedes tapasztalatunkkal és innovatív technológiákkal gondoskodunk az Ön rendszerének lehető legmagasabb fokú rendelkezésre állásáról – ma és holnap egyaránt.
A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása
A berendezések rendelkezésre állása egy nagyon fontos mutató, ami meghatározza az erőmű hatékonyságát. Az alacsony értékeket a nem tervezett leállások vagy másféle okok eredményezhetik, és ezek negatív hatással lehetnek a költségekre.
Gondoskodjon rendszerének nagyfokú rendelkezésre állásáról, és akadályozza meg a nem tervezett kieséseket: a Phoenix Contact vizsgálórendszerei, tápegységei, távvezérlő és irányító rendszerei megfelelnek a legmagasabb minőségi igényeknek, és lehetővé teszik a berendezések optimális rendelkezésre állását.
Hatékony folyamatok
Minden erőmű célja a folyamatoptimalizálás: zökkenőmentes folyamatok, megnövelt minőség és megtakarított költség – ezek azok a pozitív következmények, amikért Önnel közösen dolgozunk.
Gondoskodunk az elektromos összeköttetések egyszerű tervezéséről, konfigurálásáról és szereléséről. Tervezze és konfigurálja kapocssorait gyorsan és kényelmesen. Élvezze az egyszerű és biztonságos vezetékezéssel kapcsolatos megoldásaink előnyeit. Így optimalizálhatja és lerövidítheti folyamatait.
Jövőálló technológiák
A hálózatba kötött és digitalizált szektorok és iparágak a jövőben egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Az adatok és információk erőművön belüli és kívüli optimális cseréje csak így valósulhat meg.
A sokéves fejlesztési tapasztalatokon alapuló legújabb intelligens technológiák gondoskodnak az adatok gyors és megbízható továbbításáról és feldolgozásáról. A gyorsan változó energetikai piacon ezáltal Ön mindenütt és mindenkor a lényeges adatok birtokában lehet ahhoz, hogy rendszereit megbízhatóan áttekinthesse.
Zökkenőmentes üzemelés
A nagy mennyiségű kábel, vezeték és más elektronikus vagy elektromechanikus részegység az erőművekben is gyakran megnehezíti az áttekintés megőrzését. Ezért elengedhetetlen a rendezett és követhető jelölés.
A szakszerű jelölés elősegíti a kezelési hibák megakadályozását: tartsa fenn Ön is a zökkenőmentes üzemelést az egyszerű telepítés és karbantartás révén. Jelölőrendszereink megfelelnek minden követelménynek, és speciálisan alkalmasak az erőművek karbantartásához.
Termékek az erőművek energiatermeléséhez
A megfelelő megoldás az Ön alkalmazása számára
A Phoenix Contact innovatív automatizálási és csatlakozástechnikát kínál az Ön erőművének felszereléséhez. Sok termékünket speciálisan az energetikai ágazat számára fejlesztettük ki, különlegesen robusztus kivitelükkel és intelligens funkcióik által tűnnek ki. Nálunk a felhasználóbarát kezelhetőség és a zökkenőmentes együttműködés magától értetődik. Tapasztalja meg termékmegoldásainkat a saját erőművében.
Megoldások az Ön erőműve számára
Tudjon meg többet vevőink sikertörténeteiről
Alkalmazási példáink áttekintést adnak a megoldási lehetőségek azon széles palettájáról, amelyeket mi örömmel valósítunk meg az Ön egyedi követelményeinek megfelelően.