Csatlakoztatás és vizsgálat az erőműben Az erőművekben a kiváló minőségű csatlakozástechnika kulcsfontosságú az egész rendszer megbízhatósága és biztonsága szempontjából. Garantálja a megbízható kapcsolatokat, minimalizálja a kiesések kockázatát, és az egyszerű vizsgálati lehetőségeknek köszönhetően csökkenti a karbantartási költségeket.
Csatlakozástechnikai megoldások energetikai alkalmazásokhoz
A sorkapocsrendszer
A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer a kettős áthidalóárok segítségével lehetőséget ad a különböző sorkapcsok szabad és rugalmas kombinálására. Közéjük tartoznak az átvezető kapcsok és különböző funkciómodulok, különböző csatlakozási módokkal. A rendszer fontos jellemzője ezenkívül az egységes áthidaló, jelölő és vizsgáló tartozékok használata. Az alkatrészekkel ellátott kalapsínek gyors és hatékony felépítéséhez rendelkezésre áll ingyenes clipx ENGINEER konfigurációs szoftverünk.
Elérhetőség
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Szívesen támogatom Önt a jövő digitális elektromos hálózata felé vezető úton.