Felhasználási területek

Felhasználási területek

Villámgyorsan megsemmisülhet, ami fontos Önnek

A Phoenix Contact villámvédelme – megbízható védelem, kiváló minőségű hardver, egyszerű beépítés.

Túlfeszültség-védelem lakóépülethez

Védje megbízhatóan otthonát a villámcsapások és túlfeszültségek ellen. Nincs fűtés télen? A televízió nem működik az olimpiai játékok idején? Megrongálódott a számítógép az összes családi fényképpel együtt?

Ha az ilyen események aggodalommal töltik el, akkor komolyan foglalkoznia kell a túlfeszültség-védelem témakörével. Az akár 2 km távolságban becsapó villám is pillanatok alatt tönkreteheti az elektromos készülékeit, például a televíziót, PC-t, laptopot, okostelefont, központi fűtést, hűtő- és fagyasztószekrényt, kávéautomatát és számos más elektronikus berendezést.

A készülékek megrongálódása könnyen többszázezer forintba kerülhet. Ha a biztosító ki is fizeti az Ön kárát, az elveszett személyes adatokat már nem lehet visszaszerezni.

A tartalom megjelenítéséhez sajnos telepített Adobe Flash bővítményre lesz szüksége.

Get Adobe Flash player

Javasolt túlfeszültség-védelmi készülékek

A lakóépületének átfogó védelméhez használja a következő konfigurátort. Egy szempillantás alatt kiválasztotta a megfelelő termékeket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

A töltőállomások túlfeszültség-védelme

Teszteltük azt, hogy mi történik egy fali dobozzal, ha túlfeszültség alá kerül.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás