Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Előrejelző karbantartás túlfeszültség-védelemmel

A vezetékes- és mobiltelefon-hálózatok távközlési berendezéseinek védelmével kapcsolatos kérdéseivel ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül forduljon közvetlenül szakértőnkhöz, Marcus Denkerhez.


Előrejelző karbantartás

Előrejelző karbantartás

A Telefónica Deutschland GmbH & OHG számára csupán a villám- és túlfeszültség-védelem még nem elegendő. A védőkészülékek és a létesítmény valós idejű felügyelete révén egy lépéssel előbbre lehet jutni a berendezések rendelkezésre állásának növelése érdekében.

A túlfeszültség-védelem támogatórendszere – ImpulseCheck

A hálózati védelemben a villám- és túlfeszültség-védelmi készülékek állapotablaka ma már általános. Mindenesetre az egyes védő áramutak állapotát egy egyszerű kijelzés alapján nem lehet meghatározni. A legrosszabb esetben a kijelző ma még zöldet mutat, és a következő túlfeszültség-esemény után pirosra (hiba) vált. Ekkor a védelmi dugaszt mindenképpen cserélni kell, mert megszűnt a védelem, és egy következő túlfeszültség közvetlenül érinti a berendezést.
Az ImpulseCheck méri az árammal átjárt vezetők tranziens eseményeit. A mérési eredményeket a Phoenix Contact Proficloud felhőszolgáltatásába tölti fel, ahol megtörténik ezek elemzése és értelmezése. Az ImpulseCheck lehívja az eredményeket a Proficloudból, és képes azokat továbbítani a mindenkori felügyeleti berendezésnek, pl. az épület irányítórendszerének. Így mindenkor látható a telepített túlfeszültség-védelmi készülékek pillanatnyi állapota. Az előzetes károsodások felismerhetők, és a készülék „State of health“ (egészségi) állapotát a felhőben vagy a készüléken egy sárga jelzés mutatja. A sárga itt azt jelenti, hogy a védőkészülék elérte a szabványban előírt legrosszabb levezető-képességét. A védőkészülék még működőképes, de a csere javasolt.

A védőkészülékek felügyeletén túl az ImpulseCheck az egész berendezésre is rálátást nyújt. Az érzékelőkkel az árammal átjárt vezetékeken mérhető elektromágneses zavarok alapján következtetéseket lehet levonni a berendezés állapotára vonatkozóan.

Túlfeszültség-védelem csatlakoztatott ImpulseCheck mérőkészülékkel

ImpulseCheck érzékelőkkel az árammal átjárt vezetékeken

Mi az előny a Telefónica számára?

A Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG minden telephelyén alkalmazza a túlfeszültség-védelmet. Ezenfelül az érzékeny területeken, ahol a megbízható üzemeléshez szükséges, a túlfeszültségvédőket az ImpulseCheck felügyeli. Az összes telepített ImpulseCheck által gyűjtött adatok a Modbus/TCP protokollon keresztül az adatközpont épületirányító rendszerébe kerülnek.

Az ImpulseCheck modult a meglévő rendszereinkre is csatlakoztathatjuk, így a teljes technológiából gyűjthetjük az adatokat, ezeket hosszú időtartamon át kiértékelhetjük és felügyelhetjük. Ezenfelül a felhőalapú megoldásnak köszönhetően élvezhetjük azoknak a fejlesztéseknek az előnyeit is, amelyeket a Phoenix Contact ezen a területen végez.

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

A támogató rendszer egyrészt felismeri a védőkészülékek terhelését, és ennek alapján lehetővé teszi a szervizbeavatkozások még jobb tervezését. Másrészt láthatóvá válnak az installáció anomáliái, ezáltal azok meg is szüntethetők, mielőtt a kiesés bekövetkezne.

Befektetés a jövőbe

Az ImpulseCheck nagyfokú rendelkezésre állással kapcsolatos alkalmazásától függetlenül az egyik hagyományos mobilhálózatos telephelyünkön egy további projektünk is fut. Azt reméljük, hogy egy 60 m magas mobiltornyunkon elhelyezett ImpulseCheck modullal további adatokat nyerhetünk a villámcsapásokkal kapcsolatban. Ez milyen gyakran fordul elő? Milyen a rendszer áramelosztása? Ez is az egyik oka volt annak, hogy az ImpulseCheck rendszert nemcsak a nagyfokú rendelkezésre állás területén alkalmaztuk, hanem a hagyományos mobilhálózati környezetben is.

Oliver Tananow, vezető specialista, Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, vezető specialista, Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, vezető specialista, Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Mobiltelefon-torony az O2 logójával

A Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG mobiltelefon-tornya

A mobiltelefon-tornyok magasságuk és fémszerkezetük miatt különösen érzékenyek a légköri zavarokra, pl. a villámcsapásokra. Ezért egyes kiválasztott mobiltelefon-tornyokon az üzembiztonság növelése érdekében a tápellátás védelme mellett az adóoszlopok összetevőit is összekötöttük az ImpulseChek érzékelőivel.

Ezeknek a méréseknek az a céljuk, hogy képet kapjunk a mobiltelefon-tornyok villámáramainak eloszlásáról. Az így nyert adatok alapján még jobb védelmi koncepciókat hozhatunk létre a mobilhálózati berendezések számára.