Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Távközlési berendezések túlfeszültség-védelme

A vezetékes- és mobiltelefon-hálózatok távközlési berendezéseinek védelmével kapcsolatos kérdéseivel ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül forduljon közvetlenül szakértőnkhöz, Marcus Denkerhez.


Távközlési berendezés egy város kulisszája előtt

A rendelkezésre állás növelése

A rendelkezésre állás növelésének egyik fontos lépése az energiaellátás garantálása. A tápellátás tranziens események miatti kiesését hatékonyan el lehet kerülni a villám- és túlfeszültség-védelmi eszközök alkalmazásával. Ezért sok országban már előírás a túlfeszültség-védelem.

Éppen a kritikus infrastruktúrák, pl. a távközléstechnika területén feltétlenül szükséges a villám- és túlfeszültség-védelem a rendelkezésre állás növelése céljából. A magán, üzleti és ipari környezetben, a lakás- és más célú építményekben is figyelembe kell venni a villám- és túlfeszültség-védelmet.

Távközlési berendezések túlfeszültség-védelme

Az adatközpont a különböző hálózati elemek és telephelyek számos információját dolgozza fel. Ezek az adatok egyrészt a mobilhálózati állomásoktól származnak, másrészt magukban foglalják a vezetékes hálózati csomópontok összes információját is, amelyek a beszédkommunikáció mellett az adattovábbítást is garantálják. A távközlési szolgáltató számítóközpontjának kiesése messzemenő következményekkel járhat. A kiesés minden esetben sok ügyfelet érint.

Milyen kihívásokkal néz szembe a Telefónica?

Az új 5G mobiltelefon-generáció teljesen új alkalmazásokat hív életre az IoT és a digitalizálás területén. Már ma is nagyon konkrét alkalmazási lehetőségeket látunk a hálózatba kapcsolt járművezetés és az ipari környezet témakörében. Ez pedig néhány dolgot megkövetel a kommunikációs hálózatainktól, de mindenekelőtt igen nagy megbízhatóságra van szükség.

Oliver Tananow, vezető specialista, Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, vezető specialista, Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, vezető specialista, Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

A tápellátás redundáns kialakítása során megvalósítottuk az összes lényeges egység megfelelő villám- és túlfeszültség-védelmét is. Ez segít abban, hogy megfeleljünk a fent említett kihívásnak, és garantálja a mobil és vezetékes hálózat rendelkezésre állását.

A következőkben pontosabban áttekintjük azokat az érzékeny helyeket, ahol villám- és túlfeszültség-védelmet kell telepíteni.

Betáplálás telepített túlfeszültség-védelemmel és gyűjtősínekkel

SPD és ImpulseCheck felügyelet a betáplálásnál

Betáplálás

Itt, vagyis az energiaszolgáltató és az adatközpont átadási pontján egy T1+T2 típusú kombinált levezető gondoskodik a szükséges védelemről. Az ebbe az osztályba tartozó készülékek akár 100 kA nagyságú villámáramok kezelésére és földbe vezetésére képesek. Mivel a betáplálás védelme alapvetően fontos, a túlfeszültség-védelmi készüléket (SPD) egy ImpulseCheck modullal is felügyeljük. A túlfeszültség-védelem támogatórendszere, az ImpulseCheck felismeri az SPD-k kezdeti károsodásait, és jelenti a védőkészülékek állapotát a vezérlőközpontnak.

Főelosztó T1+T2 special típusú kombinált levezetővel és felügyelettel

Főelosztó az adatközpontban: villám- és túlfeszültség-védelem T1+T2 special típusú kombinált levezetővel

Főelosztó

A betáplálás és a vészhelyzeti áramellátás vezetékei a főelosztóban futnak össze. Mivel a rendszernek ebben a részében is nagy villámáramokkal és túlfeszültségekkel kell számolni, itt egy villámáram-levezetőből és túlfeszültség-védelemből álló kompakt készülékkombinációt (speciális T1+T2 típusú kombinált levezető) helyezünk el. A tápellátásnak ezen az érzékeny pontján az SPD állapotfelügyeletére egy ImpulseCheck modult is alkalmazunk.

Kapcsolószekrény sorkapcsokkal és telepített SPD-vel

T1+T2 típusú kombinált levezető a vészhelyzeti áramellátás túlfeszültségek elleni védelmére

Vészhelyzeti áramellátás

Ha minden várakozás ellenére kiesne a fő áramellátás, akkor bekapcsolódik a vészhelyzeti áramellátás. Egy nagy akkumulátoros energiatároló áthidalja azt az időt, amíg a helyhez kötött dízelgenerátor üzemkésszé nem válik. Ez teljesen automatikusan történik. Természetesen ezt a redundáns ellátást is meg kell védeni a túlfeszültségek ellen.

Ebben a speciális alkalmazási esetben a villámáramok közvetlen becsatolása a generátor részegységeibe teljesen ki van zárva, de van valószínűsége annak, hogy rész-villámáramok ezeken a területeken is megjelenjenek. A normál üzemről a vészhelyzeti üzemre való átkapcsolás maga is okozhat túlfeszültség-becsatolódást. Ennek a veszélynek a legkisebbre csökkentése érdekében itt T1+T2 típusú túlfeszültség-védelmi készüléket alkalmazunk.

Fényárban úszó terem több szerverszekrénnyel

Minden adatközpont lelke – a szerverhelyiség

Szerverhelyiség

Minden adatközpont legfontosabb helyisége a szerverterem. A szerverek kiesése a távközlési hálózat kiesését jelenti. Mivel a mobil és a vezetékes kommunikációt is ezek a szerverek bonyolítják le, a túlfeszültség elleni védelem itt feltétlenül szükséges.

A szerverek jellemző módon 48 V egyenfeszültséggel működnek. A szerverhelyiségek tápellátó vezetékeinek védelmét egyenáramú alkalmazásokhoz való T2 típusú túlfeszültség-védelemmel lehet megvalósítani.

Nagy klímaszekrények szervertermek hűtéséhez

A klimatizálás is az adatközpont érzékeny területei közé tartozik

Klimatizálás

Az adatközpont egy másik fontos alkotóeleme a klimatizálás. A klímaberendezés kiesése esetén a helyiség hőmérséklete jelentősen emelkedhet. Ez pedig a szerver, vagy a legrosszabb esetben több szerverszekrény túlhevülés miatti leállását okozhatja. A túlfeszültségek miatti kieséseket itt T2 típusú túlfeszültség-védelemmel lehet megelőzni. A T2 típusú védőkészülékek legfeljebb 40 kA levezetési lökőáram kezelésére képesek. A túlfeszültség-védelmi készülék védelmi szintje maximum 1,5 kV. A klímavezérlés tápellátásának felépítésétől függően egy-három fázisú termékeket alkalmazunk.

Összegzés

Kritikus infrastruktúra alatt általában az olyan berendezéseket vagy rendszereket értjük, amelyek nagyon fontosak a gazdasági, szociális vagy társadalmi funkciók fenntartásához. Egy ilyen funkció kiesése vagy üzemzavara jelentős kihatással van a lakosság jóllétére.
Az itt bemutatott példák a Telefónica Deutschland egyik adatközpontjának védelmére vonatkoznak. A választott példa azonban azt is megmutatja, hogy a mobil és vezetékes szolgáltatások rendelkezésre állásának garantálása érdekében több különböző területet kell figyelembe venni.