Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Túlfeszültség-védelem energia-főelosztókban A szakszerűtlenül telepített túlfeszültség-védelem nagy felelősségi kockázatot rejt a kapcsolóberendezés tervezője és telepítője számára. A túl hosszú csatlakozóvezetékek gyakran vezetnek problémákhoz. Tájékozódjon a helyes telepítésről és arról, hogy miképpen tudja betartani a megkövetelt vezetékhosszakat.

Betekintés egy telepített túlfeszültség-védelemmel ellátott energia-főelosztóba

A túlfeszültség-védelem felszerelésének megfelelő helye

A nagy elektromos rendszerekben a betáplálás gyakran egy saját transzformátoron keresztül történik. A kisfeszültségű oldalon az energia-főelosztó van, max. 7000 A-es teljesítménykapcsolóval. A DIN VDE 0100-443 szerint ezekben az elosztókban is gondoskodni kell a túlfeszültség-védelemről.

Az alsó betáplálású és felül, illetve középen elhelyezett gyűjtősínrendszerrel épített energiaelosztókban a túlfeszültség-védelmi készüléket általában a teljesítménykapcsoló felett helyezik el. Ezen a helyen a betápláló mezőben sok hely van a túlfeszültség-védelmi készülék és a szükséges előtétbiztosító számára.

A túlfeszültség-védelem csatlakozóvezetékei a nagy távolságok miatt túl hosszúak. Ez automatikusan így alakul a felül vagy középen beépített L1, L2 és L3 gyűjtősínek, és az alul elhelyezett PE, N, illetve PEN sínek közötti utak miatt. Ez nem szépséghiba: a túl hosszú vezetékek már nem kielégítő mértékűre növelik a hatásos védelmi szintet a kapcsolóberendezésben.

Mit kell figyelembe venni a telepítés során?

Bemutató kép: Védelmi szint egy kapcsolóberendezésben

Védelmi szint egy kapcsolóberendezésben

1. A vezetékhosszak és a védelmi szint részletei

A túlfeszültség-védelmi készülék csatlakoztatásának, de mindenekelőtt a vezetékhossznak jelentős hatása van a kapcsolóberendezés hatásos védelmi szintjére.
A DIN VDE 0100-534 szabvány ezért a fázis és a PE között legfeljebb 0,5 m vezetékhosszat követel meg.

Bemutató kép: Egy kapcsolóberendezés teljes hatásos védelmi szintje

Egy kapcsolóberendezés teljes hatásos védelmi szintje

Egy egyenes vonalban lefektetett, 1 m hosszúságú vezetéken 10 kA (10/350 µs) impulzusáram esetén körülbelül 1 kV feszültségesés keletkezik.

ΔUL = (-) L ∙ di/dt
L = 1 µH/m

ΔUL = 1 µH ∙10 kA / 10 µs = 1 kV

A teljes hatásos védelmi szint számításakor ezt a feszültségesést kell figyelembe venni.

A csatlakozóvezetékek feszültségesése gyorsan nagyobbra nőhet, mint a túlfeszültség-védelmi készülék védelmi szintje. Ez olyan körülmény, amit gyakran alulbecsülnek.

2. A hatásos védelmi szint értékelése

A 0,5 m alatti vezetékhosszakra vonatkozó előírásokat éppen a nagy kapcsolóberendezésekben nem mindig könnyű betartani.
Alternatívaképpen a berendezés hatásos védelmi szintje egyedileg is értékelhető. Ez bonyolultnak hangzik, de nem kell annak lennie. Sőt, a nagyobb kapcsolóberendezések esetén éppen ez az út ajánlható.
A hatásos védelmi szint megítéléséhez ismerni kell, és meg kell érteni a védelmi célt. A védelmi cél meghatározása egyértelmű: az üzemi eszközök kielégítő védelméhez a fázisvezetők és a védővezető közötti Up védelmi szintnek semmiképpen sem szabad meghaladnia a védendő üzemi eszközök szükséges Uw méretezési lökőfeszültségét.
Ez a terjedelmes megfogalmazás pedig nem jelent mást, mint azt, hogy a fázisvezetők és a védővezető közötti feszültség soha nem lehet nagyobb, mint az alkalmazott üzemi eszközök átütési szilárdsága, illetve villamos szilárdsága. Ilyen üzemi eszköznek számít a kapcsolószekrény is.
Az üzemi eszközök villamos szilárdságát az Uw méretezési lökőfeszültség adja meg. Ehhez a készülékeket túlfeszültség-kategóriákba sorolják.

Túlfeszültség-kategóriák 230/400 V-os hálózatokban

Megkövetelt Uw méretezési lökőfeszültség az aktív vezetők és a PE (föld) között.

Méretezési lökőfeszültség

Üzemi eszközök

Túlfeszültség-kategória
IV 6 kV Üzemi eszközök nagyon nagy méretezési lökőfeszültséggel, pl. fogyasztásmérők, körvezérlések vevői
III 4 kV Üzemi eszközök nagy méretezési lökőfeszültséggel, pl. elosztótáblák, kapcsolók, csatlakozóaljzatok
II 2,5 kV Üzemi eszközök normál méretezési lökőfeszültséggel, pl. háztartási készülékek, szerszámok
I 1,5 kV Üzemi eszközök kis méretezési lökőfeszültséggel, pl. érzékeny elektronikus készülékek

Az elektromos berendezések esetében tehát csak azt kell garantálni, hogy a hatásos védelmi szint kisebb maradjon, mint az Uw méretezési lökőfeszültség.

És ez egyáltalán nem nehéz. Egy nagyobb energiaelosztóban általában minden üzemi eszköz a III., részben pedig a IV. túlfeszültség-kategóriának felel meg. Emiatt a 400 V-os hálózatok üzemi eszközeinek villamos szilárdsága max. 4, illetve 6 kV.

3. Csatlakozóvezetékek feszültségesése

Egy 10 kA-es (10/350 µs) áramimpulzus egy egyenes vonalban lefektetett, 1 m hosszúságú vezetőn körülbelül 1 kV feszültségesést okoz. A túlfeszültség-levezetőket nem mindig vezetékekkel csatlakoztatják. Nagy kapcsolóberendezésekben általában rézsíneket építenek be. A sínek geometriai alakjuknál fogva kis induktivitású vezetőként működnek.

A geometriai alaknak az induktivitásra gyakorolt hatása a szerelőlemezeknél is tapasztalható. A szerelőlemez induktivitása jelentősen kisebb, mint egy vezetőé, ezért az áramimpulzus jelentősen kisebb feszültségesést okoz rajta. De vigyázat: nem szabad elhanyagolni a szerelőlemez feszültségesését, és figyelembe kell venni a szerelőlemez csatlakozásait.

A csatlakozóvezeték feszültségesését döntően a di/dt áramváltozás határozza meg. 10 kA áramimpulzus (10/350 µs) esetén az egyenes vonalban lefektett, 1 m hosszúságú vezetéken keletkező feszültségesés körülbelül 1 kV. A nagy kapcsolóberendezésekben gyakran T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülékeket alkalmaznak, pólusonként 25 kA, és összesen max. 100 kA levezető-képességgel – ami a szabványban említett 10 kA-nél 10-szer nagyobb. A 10-szeres di/dt pedig 10-szeres feszültségesést okoz. Az 1 kV-ból így gyorsan 10 kV lehet.

Az összeköttetés geometriájától függő feszültségesés különböző áramimpulzusok esetén

A táblázat az elektromos berendezés teljes védelmi szintjének durva meghatározásához használható. A megadott értékek az összeköttetések gyakorlati méretezéséhez elegendően pontosak.

10 kA

25 kA

40 kA

75 kA

 
Kerek vezető, keresztmetszettől függetlenül 1,0 2,5 4,0 7,5
Rézszalag, 30 x 2 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Rézsín, 30 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Rézsín, 60 mm 0,8 2,0 3,2 6,0
Rézsín, 100 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Rézsín, 120 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Acéllemez 0,4 1,0 1,6 3,0
VA-lemez 0,3 0,8 1,2 2,3
Bemutató kép: Előtétbiztosítóval ellátott kapcsolóberendezés védelmi szintje

Előtétbiztosítóval ellátott kapcsolóberendezés védelmi szintje

Előtétbiztosító hatása a védelmi szintre

Az elektromos berendezés teljes hatásos védelmi szintjének kiszámításához a fázisvezető (A csatlakozási pont) és a védővezető (B csatlakozási pont) közötti összes csatlakozó rész részfeszültségét hozzá kell adni a túlfeszültség-védelmi készülék tulajdonképpeni védelmi szintjéhez. Ennek során az előbiztosító szempontjából a vezetékutakat is figyelembe kell venni.

Az előtétbiztosító előtti és utáni vezetékutakat nem szabad alábecsülni. Ráadásul a T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék előtétbiztosítója ennek megfelelően nagy. Ahhoz, hogy a pólusonként 25 kA-es névleges lökőáramot biztonságosan, kioldás nélkül el lehessen vezetni, az NH biztosítónak 315 A-esnek kell lennie. Ez legalább olyan NH2 biztosítókkal lehetséges, amelyek nem jelentéktelen méretűek, és ennek megfelelő helyre van szükségük a kapcsolószekrényben.

Ahogy már leírtuk, a túlfeszültség-védelmi készülék (SPD) tulajdonképpeni védelmi szintjéhez minden csatlakozó rész részfeszültségeit össze kell adni a fázisvezető (A csatlakozási pont) és a védővezető (B csatlakozási pont) között.

A számításokat a következő három példán végeztük el.

A megfelelő vezetékek feszültségesését a „Feszültségesés a geometria függvényében“ című táblázatból vettük át.

FLT-SEC-Hybrid beépítése a teljesítménykapcsoló felett

FLT-SEC-Hybrid a teljesítménykapcsoló felett

1. Beépítés: a teljesítménykapcsoló felett

A beépítés a teljesítménykapcsoló felett, földelt szerelőlapra történik, nagy távolságban az alatta elhelyezkedő PEN síntől.
Útmutatás:
A védőkészüléktől a PEN sínig egy közvetlen összeköttetést kell létrehozni a szerelőlapon keresztüli összeköttetéssel párhuzamosan. Ez az összeköttetés nem növeli meg a túlfeszültség-védelmi készülék-kombináció védelmi szintjét, de a DIN VDE 0100-534 szabvány előírja.

Hatásos védelmi szint, 1. példa

A 8,2 kV-os védelmi szinttel a 230/400 V-os hálózatok kapcsolóberendezéseinek IV. túlfeszültség-kategória szerinti védelmét nem lehet elérni.

Hossz cm-ben

Részáram kA-ben

Feszültségesés kV-ban

PEN összeköttetés a szerelőlemezen található túlfeszültség-védelmi készüléktől 15 75 1,1
PEN összeköttetés a szerelőlap felett 115 75 3,5
PEN összeköttetés a szerelőlapról a PEN sínre 15 75 1,1
L1-L3 csatlakozás 40 25 1,0
Túlfeszültség-védelmi készülék (védelmi szint) - 25 1,5
Teljes védelmi szint 8,2
FLT-SEC-Hybrid beépítése a teljesítménykapcsoló alatt a főelosztóban

FLT-SEC-Hybrid a főelosztóban

2. Beépítés: a teljesítménykapcsoló alatt

A túlfeszültség-védelmi készülék a teljesítménykapcsoló alatt van felszerelve.

Ebben a beépítési változatban a védővezetőtől való távolság viszonylag kicsi.

Hatásos védelmi szint, 2. példa

A 4 kV-os védelmi szinttel a 230/400 V-os hálózatok kapcsolóberendezéseinek III. túlfeszültség-kategória szerinti védelmét el lehet érni.

Hossz cm-ben

Részáram kA-ben

Feszültségesés kV-ban

PEN összeköttetés a túlfeszültség-védelmi készülékről a PEN sínre 20 75 1,5
L1-L3 csatlakozás 40 25 1,0
Túlfeszültség-védelmi készülék (védelmi szint) - 25 1,5
Teljes védelmi szint 4,0
FLT-SEC-Hybrid beépítése a teljesítménykapcsoló alatt

A védelmi szint kiszámítása

3. Beépítés: a teljesítménykapcsoló alatt

A túlfeszültség-védelmi készülék a teljesítménykapcsoló alatt van felszerelve, optimalizált PEN összeköttetéssel.

Az 1. és a 2. példa egyértelműen mutatja, hogy a védelmi szint optimalizálása során a leginkább a túlfeszültség-védelmi készülék és a PEN sín összeköttetésére kell ügyelni. Minél rövidebb az összeköttetés, annál jobb a védelmi szint. A PEN összeköttetés befolyása az 1. és 2. példában háromszor nagyobb, mint az aktív L1, L2 és L3 vezetővel való összeköttetések esetén.

Egy további lehetőség, ha a PEN sínhez való összeköttetést nem egy vezetékkel, hanem pólusonként külön, azaz három vezetékkel oldják meg. A vezetékeken folyó részáramok ebben az esetben már csak 25 kA, és nem 75 kA értékűek. Ennek megfelelően a feszültségesés is csak harmadannyi.

Hatásos védelmi szint, 3. példa

A 2,5 kV-os védelmi szinttel el lehet érni a 230/400 V-os hálózatok kapcsolóberendezéseinek II. túlfeszültség-kategória szerinti védelmét.

Hossz cm-ben

Részáram kA-ben

Feszültségesés kV-ban

PEN összeköttetés a túlfeszültség-védelmi készülékről a PEN sínre 10 25 0,25
L1-L3 csatlakozás 10 25 0,75
Túlfeszültség-védelmi készülék (védelmi szint) - 25 1,5
Teljes védelmi szint 2,5
FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-Hybrid a főelosztóban

Az FLT-SEC-Hybrid beépített biztosítóval ellátott T1 típusú túlfeszültség-védelmi készülék olyan megoldás, amellyel helyet, pénzt és értékes vezetékhosszat lehet megtakarítani.

Nincs szükség külön előtét-biztosítóra, ami új lehetőségeket nyit meg a túlfeszültség-védelmi készülék (Surge Protective Device, SPD) beépítési helyét illetően. Az SPD feltűnés nélkül, a háttérben működik, és gondoskodik a biztonságról.

Az FLT-SEC-H kombinálja a hálózati utánfolyó zárlati áramtól mentes szikraközt egy lökőáramálló biztosítóval, és külön előtét-biztosító nélkül használható. Max. 100 kA-es zárlati teljesítményével nagy energiaelosztókhoz is alkalmas.

Az FLT-SEC-H telepítésének előnyei Összehasonlítás a külön előtét-biztosítóval ellátott berendezéssel

  • Akár 80%-kal több hely a kapcsolószekrényben
  • Rövidebb vezetékhosszak az alacsony védelmi szinthez
  • A berendezés biztonságos vizsgálata a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően