Túlfeszültség-védelmi technológia- Biztonság az Ön készülékei és berendezései számára A Phoenix Contact úttörő szerepet tölt be a túlfeszültség-védelmi készülékek fejlesztésében. A túlfeszültség-védelmi termékek fejlesztésében érvényesülő technológiai kompetenciánk alapja az évtizedes tapasztalatunk, valamint az egyetemekkel és főiskolákkal együttműködésben végzett intenzív alapkutatás. Saját, akkreditált impulzus- és erősáramú laboratóriumunk segít abban, hogy termékeinket az első ötlettől a sorozatgyártásig biztonságosan és a szabványok szerint valósítsuk meg. A mi túlfeszültség-védelmünkkel hosszabb ideig maradnak üzemkészek a berendezései.

Túlfeszültség-védelmi technológia
A Safe Protection Plus termékcsalád katalógus
Új mérce a túlfeszültség-védelemben: Könnyű és biztonságos telepítés és működtetés

Az elektromos rendszerek rendelkezésre állásával szemben magas követelmények vannak. A Safe Protection Plus (SPP) segítségével a Phoenix Contact már ma megteremti a jövő túlfeszültség-védelmi szabványait. A VALVETRAB-SPP eszközök előremutató telepítési és biztonsági funkciókat ötvöznek, amelyek biztosítják a rendszer magas rendelkezésre állását.

Töltsd le most a Safe Protection Plus (SPP) termékcsalád részletes szakmai anyagát, és ismerd meg, hogyan biztosíthatod rendszereid maximális rendelkezésre állását és biztonságát!

Letöltés
A Safe Protection Plus termékcsalád katalógus

A villámesemények mérőrendszereinek fejlesztésében segítségünkre van a túlfeszültség-védelmi készülékek fejlesztése és gyártása mellett az alapkutatás terén szerzett tapasztalatunk is. A villám- és túlfeszültség-védelem alapjai és a villámáram-mérőrendszerünkről szóló információk a következő területeken találhatók meg.

A túlfeszültség-védelem továbbgondolása

A VAL-SPP túlfeszültség-védelmi készülék kapcsolószekrénybe beszerelve
Ipari kapcsolószekrény VAL-SPP túlfeszültség-védelemmel felszerelve
VAL-SPP túlfeszültség-védelem mostoha környezetben
Személy egy számítógép előtt, amelyen egy tervezőprogram fut
A VAL-SPP túlfeszültség-védelmi készülék kapcsolószekrénybe beszerelve

A VAL–SPP fő jellemzői az egyszerűség és a biztonság. Ezt olyan innovatív jellemzők támasztják alá, mint a nem elég mély dugaszolás elleni és érintésvédelem, valamint a mindössze 3 Nm-es csökkentett meghúzási nyomaték. A VAL–SPP termékcsalád tehát olyan jövőbe mutató előnyöket kínál, amelyek már ma megfelelnek a jövő szabványainak.

Ipari kapcsolószekrény VAL-SPP túlfeszültség-védelemmel felszerelve

A VAL–SPP termékcsalád maximális teljesítményt és tartósságot kínál a megbízható védőhatás érdekében. A megerősített szigetelés további felhasználói és rendszerbiztonságot tesz lehetővé. A közvetlen megszólalási idő megkíméli az előtét-biztosítót és a berendezést. A gyors leválasztás garantálja a nagy üzembiztonságot.

VAL-SPP túlfeszültség-védelem mostoha környezetben

A VAL–SPP különböző névleges feszültségű AC és PV alkalmazásokat fed le. Nagy feszültségingadozású hálózatokhoz készült változatok teszik teljessé a kínálatot. A robusztus kialakítás lehetővé teszi a telepítést zord környezetekben és akár 5000 méteres tengerszint feletti magasságban is. A 315 A-ig előtét-biztosító nélküli használat lehetővé teszi a helytakarékos és költséghatékony telepítést.

Személy egy számítógép előtt, amelyen egy tervezőprogram fut

Az ECAD-rendszerek átfogó digitális adatai megkönnyítik a berendezés tervezését. Online kiválasztási segédletünk segítségével Ön gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő terméket. A moduláris tartozékok révén a további funkciók utólag is könnyen integrálhatók.

Alkalmazási területek

 

Szakértő túlfeszültség-védelem az FLT-SEC-HYBRID készülékkel

Túlfeszültség-védelem nagy energia-főelosztókban

Túlfeszültség-védelem nagy energia-főelosztókban

Az épületbetáplálásnál elhelyezett túlfeszültség-védelem időközben szabványos lett. A lakóépületekben ez egyszerűen megvalósítható, mivel az előtétbiztosító mérete miatt a legtöbb esetben nincs szükség az SPD további biztosítására.
Más a helyzet a nagy energia-főelosztókban. Az előtétbiztosítók ritkán kisebbek 315 A-esnél, ezért az SPD elé előtétbiztosító szükséges. Ennek helyre van szüksége, pénzbe és értékes vezetékhosszba kerül. A hely és a költség azonban ebben az esetben a kisebbik probléma. A vezetékhossz gyorsan kritikussá válhat. Tájékozódjon itt a műszaki háttérről és a mi megoldásunkról.

 Fotovillamos rendszer egy háztetőn

Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez

A környezetvédelmi szempontok mellett a fotovillamos rendszer telepítése gyakran az energiaellátótól való függetlenséget is célozza.
A fotovillamos rendszer beruházása legalább 20 évre szól. Ez hosszú idő, ami alatt sok minden történhet. Mint minden elektromos berendezés, a fotovillamos rendszer is érzékeny a túlfeszültségekre: az inverter, a fotovillamos modulok, az akkumulátorok és a vezetékek egyaránt károsodhatnak. A túlfeszültségek elleni hatékony védelem ezért növeli a rendszer rendelkezésre állását, és biztonságot nyújt a tulajdonos számára. Az egyes oldalakon azt mutatjuk be, hogy az ilyen védelem nem bonyolult, és nem is igényel nagy ráfordítást.

Telekommunikációs oszlop egy város előtt

Magas szinten rendelkezésre álló infrastruktúra

Túlfeszültség-védelem a magas szinten rendelkezésre álló infrastruktúráért

Az egyre fokozottabb digitalizálás egyre magasabb követelményeket támaszt a mai berendezések és szolgáltatások rendelkezésre állásával kapcsolatban. Jó példa erre az 5G mobiltelefon-szabvány. A hálózatba kötött automatizációt tartósan és hibamentesen kell üzemeltetni. Az összeköttetés zavara vagy megszakadása a termelési folyamat leállásához vezethet, és nagy járulékos költségeket okozhat. Még nagyobbak a veszélyek a jövőbeli alkalmazások, mint pl. a hálózatba kötött járművek vagy önvezető autók esetében, ha hálózatkimaradás áll elő.

Egy kéz az NFPA 79 logóját tartja

Túlfeszültség-védelem az NFPA 79 szerint

Az NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery, az ipari gépek elektromos szabványa) előírja túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) alkalmazását az Észak-Amerikai piacra szánt, biztonsági áramkörökkel ellátott gépekben.

Azt hogy melyik kiadást kell érvényesnek tekinteni, az a (szövetségi) állam dönti el, amelynek területén a gépet üzemeltetik. Ezért Észak-Amerikában különböző kiadások vannak érvényben. Ennek feloldására az a megoldás kínálkozik, hogy mindig a legújabb kiadást vegyük figyelembe.

Itt megtudhatja, hogy milyen követelmények kötelező betartását írja elő az NFPA 79 az elektromos gépekre vonatkozóan, a túlfeszültség-korlátozók (SPD-k) használatát illetően.

Túlfeszültség-védelem lakóépülethez

Túlfeszültség-védelem lakóépülethez

Túlfeszültség-védelem lakóépülethez

A túlfeszültség elleni védelem a magántulajdonú lakóépületeknél is az épületbetáplálásnál kezdődik. A környezeti feltételektől függően a megfelelő védőkészülékek kiválasztásánál be kell tartani néhány pontot. Ebben a szakaszban ismertetjük azt, hogy melyek ezek a pontok, valamint a lakóépületekhez megfelelő védőkészülékek kiválasztásának hátterét is.

Ipari épületek túlfeszültség-védelme

Ipari épületek túlfeszültség-védelme

Ipari épületek túlfeszültség-védelme

Az ipari létesítményekhez való túlfeszültség-védelmi készülékek választéka eltér a lakóépületekhez való túlfeszültség-védelemétől. A nagyobb feszültségek, az eltérő környezeti feltételek és az adat- és jelvezetékek védelme miatt itt nagyobb teljesítőképességű termékekre van szükség. Az ipari épületek túlfeszültség-védelmére szolgáló termékválaszték és további információk találhatók itt.

Szinuszgörbe a túlfeszültség-védelem és a tápellátás kirakósjáték-darabjaival

A PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a QUINT POWER tápellátás verhetetlen csapata

Összehangolt alkatrészek a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Az ipari berendezések hosszú élettartama és nagy rendelkezésre állása képezi a gyártóvállalatok működésének alapját. Az egyre fokozódó digitalizálás és az automatizálás állandóan növekvő foka egyre magasabb követelményeket támaszt minden egyes összetevővel szemben. Az egymással jól összehangolt alkatrészek döntő szerepet játszanak abban, hogy a végkészülékek ésszerű védelmét és hosszú élettartamát el lehessen érni, és ezáltal költséghatékonyan lehessen termelni.

A PLT-SEC túlfeszültség-védelem és a QUINT POWER tápellátások verhetetlen csapatot alkotnak. Az egymással ideálisan összehangolt alkatrészek hozzájárulnak a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásához.

Alak kamerával egy berendezés előtt

Túlfeszültség-védelem videofelügyeleti rendszerek számára

Túlfeszültség-védelem videofelügyeleti rendszerek számára

Közlekedésirányítás-technika, beléptető rendszer vagy érzékeny üzemrészek felügyelete: a videofelügyeleti rendszer már nélkülözhetetlen. Itt megtudhatja, hogy kamerarendszereit hogyan védheti meg a villámáramok és a túlfeszültségek által okozott károktól.

A Phoenix Contact impulzus- és erősáramú laboratóriuma

Impulzus- és erősáramú labor

Impulzus- és erősáramú labor

Nagy teljesítőképességű, kompetens és akkreditált
A Phoenix Contact 1300 m²-es alapterületen üzemeltet egy korszerű, nagy teljesítőképességű és akkreditált laboratóriumot, speciálisan a túlfeszültség-védelmi készülékek vizsgálatára. Itt többek között szimulálni lehet azokat a zavareseményeket, amelyek a villámcsapások, kapcsolási műveletek vagy elektrosztatikus kisülések során fellépnek.