Időrelék

Időrelék

Tökéletes időzítés

Az időrelék a PLC-k gazdaságos alternatíváját jelentik az egyszerű soros idejű folyamatok vezérlésénél

Vissza ide: Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika

Kategóriák

  • Időrelé terméklista
    Időrelé, 6 mm

    Rendkívül keskeny időrelék egy-egy időtartománnyal és egy-egy funkcióval, vezérlők számára.

Keresés a következő helyen: Időrelék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Időrelénkkel egyszerűen és optimális költségekkel lehet idővezérléseket megvalósítani, a néhány ezredmásodperctől az akár több napig tartó időtartományban. Élvezze Ön is annak előnyeit, hogy a készülékeket az előlapjukon elhelyezett kezelőelemekkel kényelmesen lehet beállítani. Földpotenciál-mentes váltóérintkező-kimenetek teszik lehetővé a gyors hibajelzést és a célzott lekapcsolást. Négy termékcsaládból választhatja ki az alkalmazásához illeszkedő időrelét.

Előnyei

  • Intelligens és sokoldalú: többfunkciós időrelé OLED-kijelzővel és opcionális NFC kommunikációval, valamint okostelefonos alkalmazással
  • Optimális megoldás az épületinstallációtól kezdve egészen a gépek és berendezések sorozatgyártásához: kompakt időrelé szerelőházban
  • Takarítson meg Ön is helyet, és minimalizálja installációs ráfordításait a 6 mm-es időrelékkel, a tartozékként kapható dugaszolható áthidalók és rendszerkábelezés alkalmazásával
  • A multifunkciós időrelék sokféle funkciót képesek megvalósítani, és világszerte használhatók a széles feszültségtartományú hálózati tápegység révén
  • Az időrelék a COMPLETE line rendszer részei

Intelligens és sokoldalú: többfunkciós időrelék OLED-kijelzővel és NFC kommunikációval

Többfunkciós időrelék OLED-kijelzővel és NFC kommunikációval  

Intelligens és sokoldalú: MACX-TR többfunkciós időrelék

Az okos, többfunkciós MACX-TR időrelékkel Ön is élvezheti a precíz beállítás, illetve az OLED-kijelző és a nyomógombok nyújtotta kényelmes kezelés előnyeit. Az OLED-kijelző és a nyomógombok segítségével egyszerűen és megbízhatóan vezérelheti időbeli folyamatait. 

  • Egyszerű kezelés közvetlenül a készüléken, az OLED-kijelző és a nyomógombok használatával
  • Intuitív időbeállítás – számítás és ellenőrzés nélkül
  • Részletes és jól olvasható kijelzés OLED-technológiával
  • Közvetlenül a készüléken, pontosan leolvasható időbeli folyamatok
  • Opcionális kommunikáció NFC és okostelefonos alkalmazás használatával

Ideálisak sorozatgyártáshoz és épületinstallációhoz − kompakt időrelék

A kompakt szerelőházban elhelyezett időrelék direkt rugós technikával csatlakoztathatók  

Időrelék kompakt szerelőházban

A kompakt időrelék kiválóan alkalmazhatók az épület-installációtól kezdve egészen a gépek és berendezések sorozatgyártásáig.

  • Kompakt installációs kialakításuk miatt helytakarékosan használhatók mobil és decentralizált rendszerrészekben is
  • Gyors és szerszám nélküli vezetékezés a direkt rugós technológiának köszönhetően
  • Áttekinthető diagnosztika jól látható állapotjelző LED-ekkel

 

Keskeny, pontos, egyszerű – 6,2 mm házszélességű időrelék

Extra keskeny időrelék  

Helytakarékos alternatíva az egyszerű idővezérlések terén

A keskeny időrelék helytakarékos és olcsó megoldást jelentenek az egyszerű idővezérlések terén. Választhatja akár az egy beállítható időt és egy előre megadott funkciót tartalmazó változatokat, akár a négy beállítható időt és választható funkciókat kínáló többfunkciós termékeket.

  • Helytakarékosság a keskeny, 6,2 mm-es beépítési szélességnek köszönhetően
  • Precíz és kényelmes időbeállítás a megvilágított élkerékkel
  • A többfunkciós időreléket kényelmesen és szabadon lehet beállítani az oldalfalon elhelyezett DIP kapcsolókkal
  • Áttekinthető diagnosztika jól látható állapotjelző LED-ekkel
  • Gyors telepítés a dugaszolható áthidalóknak és a rendszerkábelezésnek köszönhetően

Alkalmasak az idővezérlések összes klasszikus feladatához − többfunkciós időrelék

Multifunkciós időrelék  

Univerzálisan használható multifunkciós időrelék

A Phoenix Contact többfunkciós időreléi választható időtartományokat és választható funkciókat kínálnak. Csupán három kivitellel le lehet fedni a klasszikus idővezérlések összes alkalmazását.

  • Univerzális használhatóság a számos funkció révén
  • Két potenciálfüggetlen váltóérintkezős kimenet mindössze 22,5 mm-es beépítési szélességben
  • A tápfeszültséget széles bemeneti feszültségtartományú tápegység adja
  • Néhány milliszekundumtól több napig terjedő, pontosan illesztett időtartományok beállítása

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás