Csatlakozódobozok és üres házak

Csatlakozódobozok és üres házak

Egyedileg beszerelhető alkatrészek

A CLIPSAFE egyedi kapcsolószekrény-megoldást tesz lehetővé – gyorsan és egy kézből.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Csatlakozódobozok és üres házak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contactnál a CLIPSAFE révén innovatív, kiváló minőségű termékkínálat áll rendelkezésre rozsdamentes acél és poliészter házakból, megmunkált házakból és csatlakozódobozokból. A CLIPSAFE a megfelelő engedélyeknek köszönhetően Ex területeken is használható.

A pontosan az Ön alkalmazásában való használathoz illeszkedő készülékház-kínálat sokrétűségével és sokoldalúságával tűnik ki.

Előnyei

  • Rozsdamentes acél és poliészter házakat tartalmazó innovatív termékkínálat − az egyedi csatlakozódobozok alapja
  • Csökkentett szerelési és engedélyezési ráfordítások a készre szerelt kapcsoló- és csatlakozódobozok révén
  • Egyedi belső felépítés a ­Phoenix ­Contact termékkínálat összes termékével
  • Egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer összes Ex engedéllyel ellátott sorkapcsával
  • Professzionális ügyfélkapcsolat és rövid szállítási határidők a globális értékesítőhálózat révén

Kérjen ajánlatot kapocsdobozokra

Csatlakozódobozát egyedileg, az Ön specifikációi alapján ültetjük be, illetve Ön is megtervezheti a saját alkalmazási igényeinek megfelelően.
Az egyedi csatlakozódoboz-megoldás ajánlatkéréséhez töltse ki a megfelelő kategória alatti ajánlatkérő űrlapot. Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, és ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás

 
Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás

Üres házak

Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő házat a gazdag termékkínálatból. Rendelésre egyéni méret és felületkezelés lehetséges. Ex területeken való használatra a szállítás ATEX és IECEx szerinti megfelelő alkatrészengedéllyel történik.

Vevői igény szerint megmunkált üres házak

A készülékházakat igényei szerinti menetekkel, furatokkal és négyszögű kivágásokkal alakítjuk ki. Az ATEX és IECEx szerinti Ex szabványokat figyelembe vesszük. A szállítás a megfelelő alkatrészengedéllyel történik.

Az ügyfél igényei szerint szerelt csatlakozódobozok

A CLIPSAFE üres házakat kívánság esetén kapocssorokkal és kábeltömszelencékkel készre szerelve kapja kézhez. Robbanásveszélyes területeken való használathoz a csatlakozódobozokat megfelelő ATEX és IECEx szerinti készülékengedéllyel szállítjuk.

Üres rozsdamentes acél készülékházak Ex területre

CLIPSAFE Ex rozsdamentes acél házkínálat  

CLIPSAFE Ex rozsdamentes acél házkínálat

Rozsdamentes acélból, Ex-alkalmazásokhoz készült üres házaink, kívánságára az Ön saját kialakításában, a következő jellemzőket kínálják:

  • 140 kiváló minőségű rozsdamentes acél házból álló innovatív termékkínálat, amely az ATEX és IECEx szabványú egyedi csatlakozódobozok alapját képezi
  • AISI 316L/1.4404 és AISI 304/1.4301 anyagú rozsdamentes acél házak az extrém körülmények közötti biztonságos használat érdekében
  • Egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer összes Ex engedéllyel ellátott sorkapcsával
  • Rendelésre engedélyezett vezérlő- és interfészkomponensekkel is szerelhető
     

Üres poliészter készülékházak Ex területre

CLIPSAFE Ex poliészter házkínálat  

CLIPSAFE Ex poliészter házkínálat

Poliészterből, Ex-alkalmazásokhoz készült üres házaink, kívánságára az Ön saját kialakításában, a következő jellemzőket kínálják:

  • Négyféle kialakítású, 35 különböző típusú robusztus Ex készülékház képezi az egyedi ATEX és IECEx szabványú Ex csatlakozódobozok alapját
  • Egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer összes Ex engedéllyel ellátott sorkapcsával
  • Rendelésre engedélyezett vezérlő- és interfészkomponensekkel is szerelhető
     

Üres poliészter készülékházak

CLIPSAFE poliészter ház kínálat  

CLIPSAFE poliészter ház kínálat

Poliészterből készült üres házaink, kívánságára az Ön saját kialakításában, a következő jellemzőket kínálják:

  • 46 féle robusztus standard készülékház háromféle kialakításban, ez képezi az egyedi csatlakozó- és kapocsdobozok alapját
  • Egyedi beültetés a ­Phoenix Contact termékkínálatának összes termékével

Kábeltömszelencék

Kábeltömszelencék minden alkalmazáshoz  

Kábeltömszelencék minden alkalmazáshoz

A Phoenix Contact kábeltömszelencéi megbízhatóak és biztonságosak. Műanyag vagy fém standard kábeltömszelencék közül választhat.

EMC védett, valamint Ex területeken alkalmazható kivitelek is választhatók. Szélsőséges terhelésekhez a hajlításvédelemmel és húzó tehermentesítő bilinccsel ellátott kivitelt ajánljuk.

PROJECT complete – teljesség a tervezéstől kezdve egészen a kész alkalmazásig

CLIP PROJECT Planning - kényelmes tervezés   

Kapocssorok tervezése a PROJECT complete szoftverrel

A PROJECT complete egyesíti a csatlakozósávok kialakítására szolgáló, jól bevált tervezőszoftverünket a nagy teljesítőképességű jelölő eszközzel.

Az összes ismert CAE programmal megvalósuló közvetlen adatcsere, valamint a teljes projektdokumentáció előállítása teszi egyedülállóvá ezt a tervező szoftvert.

A PROJECT complete rendszer a Phoenix Contact összes jelölő szoftverét kompatibilis módon vezérli, és folyamatos adatáramlást tesz lehetővé a tervezéstől kezdve a hiánytalan jelöléssel ellátott kapocssorig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás