Kötődoboz - E AB A 180X130X100 20PT
3002001

Kötődoboz, 20 sorkapoccsal, 2,5 mm2, direkt rugós csatlakozással, anyag: ABS, szürke, 180 mm x 130 mm x 100 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél


Termékrészletek




Terméktípus Kötődoboz
Szigetelési tulajdonságok
Védelmi osztály II

Méretrajz
Szélesség 180 mm
Magasság 130 mm
Mélység 100 mm

Szín szürke
Anyag ABS
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint UL-94 HB
Tömítés anyaga Szilikon
Szigetelés típusa teljes védőszigeteléssel
Összetevők halogénmentes

Általános adatok
Reteszelés típusa (GRP) csavarozott fedél Phillips-Recess

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -25 °C ... 60 °C

Szerelési utasítás Tömszelence a doboz fenekén

Cikkszám 3002001
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BH916X
Termékkulcs BH916X
Katalógus oldalszáma 647. (C-3-2019) oldal
GTIN 4055626083841
Tömeg/db (csomagolással) 831,4 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 765 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27180190
ECLASS-10.0.1 27180101
ECLASS-11.0 27180101

ETIM

ETIM 8.0 EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01742

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00582


Az Ön előnyei

Sorkapocs-doboz véglappal és előszerelt kapocssorral
Gyors vezetékezés kiegészítő alkatrészek nélkül