Szenzor/aktor kapcsok

Szenzor/aktor kapcsok

Hely és idő megtakarítása

Vezetékezze a szenzorokat és az aktorokat komplett módon egységenként egyetlen kapoccsal.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Szenzor/aktor kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szenzor/aktor kapcsok kompakt kialakításuk révén optimálisan alkalmazhatók a korszerű gépvezérlők vezetékezéséhez. Ezeket az egyforma körvonalú sorkapcsokat a dugaszolható áthidalók CLIPLINE complete rendszerével általánosan át lehet hidalni, a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálva.

Előnyei

  • Sokféle termék a PE funkcióval vagy a világító kijelzővel ellátott változatok révén
  • Helytakarékos a bipoláris iniciátorokhoz és aktorokhoz igazított változatok révén
  • A jelcsatlakozások optimális áttekinthetősége a sokféle jelölési lehetőségnek köszönhetően
  • Moduláris bővíthetőség maximum 50 pólusig az egyforma körvonalú betápláló kapcsok révén

A vezetékezési ráfordítás csökkentése

Szenzor/aktor kapcsok  

Szenzorok és aktorok helytakarékos vezetékezése

Csökkentse az alkalmazott vezetékek számát, válassza a Phoenix Contact szenzor/aktor kapcsait. Ezekkel 3 és 4 vezetős szenzorokat és aktorokat lehet csatlakoztatni. A hidakkal szétoszthatja a plusz és mínusz potenciált, amivel lényegesen lecsökkenti a vezetékezési költséget.

A standard kapcsokon kívül világító kijelzővel felszerelt változatokat is kínálunk.

Betáplálás

Háromvezetős szenzor/aktor kapocs  

Háromvezetős szenzor/aktor kapocs

Vezetékezze a három- és négyvezetős iniciátorokat és aktorokat hely- és időtakarékos módon – a Phoenix Contact szenzor/aktor kapcsaival.

Használja ki az előnyöket:

  • potenciálellátás a betápláló kapcsokon keresztül,
  • betáplálás vagy az energia kibővítése a betápláló sorkapcsok révén,
  • a betápláló kapcsok a kapocssor tetszőleges helyén alkalmazhatók.
  • Egyszerű áthidalás és potenciálelosztás a CLIPLINE complete rendszer szabadalmaztatott dugaszolható áthidalóival

 

Helytakarékos

Keskeny szenzor/aktor kapocs  

Keskeny szenzor/aktor kapocs

A PTIO kapocscsalád lehetőséget nyújt az iniciátorok és aktorok idő- és helytakarékos vezetékezésére. Ezekkel a kapcsokkal a bipoláris szenzorokat csupán 3,5 mm-es kapocsszélességgel lehet vezetékezni. Ezen kívül a két- és háromvezetékes iniciátorokat és aktorokat egységenként egyetlen kapocsra lehet csatlakoztatni.
A kapcsok a kis szélesség ellenére a következőket kínálják:

  • egyszerű kezelés a direkt rugós csatlakozással,
  • vizsgálati lehetőségek minden kapocshelyen,
  • nagy felületű, jól olvasható jelölési lehetőségek,
  • bipoláris iniciátorok csatlakoztatása.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás