STIO 2,5/3-2B/L - Iniciátor-/aktorkapcsok
3209015

Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 18 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke


Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az azonos alakú háromvezetős leágazókapocs az alsó szinten PE csatlakozással, aktorok bekötéséhez
A kapocssor tetszőleges helyén betápláló kapcsok helyezhetők el betáplálás vagy bővítés céljából
A kapcsolási állapot jelöléséhez fényjelzéssel ellátott változatok állnak rendelkezésre
Egyszerű áthidalás és potenciálelosztás a CLIPLINE complete System dugaszolható átkötőhídjaival
A potenciálellátás az STIO-IN betápláló kapcsokon keresztül történik
A felső szint a jelbekötésre, a két alsó szint pedig a pozitív és negatív potenciálok elosztására szolgál
Háromvezetős iniciátorok és aktorok hely- és időtakarékos vezetékezéshez