Kérjen ajánlatot csatlakozódobozokra

Ajánlatkérés csatlakozódobozokra és megmunkált üres házakra

Egyedileg megmunkálva és összeszerelve

Az üres házakat az Ön igényei szerint munkáljuk meg és szereljük össze. Így egyedi csatlakozó- vagy kapcsolódobozokhoz juthat, gyorsan és egy kézből.

Ajánlatok csatlakozódobozokról és megmunkált üres készülékházakról

Használja kényelmes ajánlatkérő űrlapunkat, ha egyedi csatlakozódobozra vagy készülékház-megoldásra van szüksége. Néhány lépésben elkészítheti a megoldásra vonatkozó ajánlatkérését:

  • egy PROJECT complete fájl alapján,
  • rajz alapján vagy
  • specifikus adatok megadása alapján.

Ezen adatok alapján szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.

PROJECT complete – teljesség a tervezéstől kezdve egészen a kész alkalmazásig

Kapocssorok tervezése a PROJECT complete szoftverrel  

Kapocssorok tervezése a PROJECT complete szoftverrel

A PROJECT complete egyesíti a csatlakozósávok kialakítására szolgáló, jól bevált tervezőszoftverünket a nagy teljesítőképességű jelölő eszközzel.

Az összes ismert CAE programmal megvalósuló közvetlen adatcsere, valamint a teljes projektdokumentáció előállítása teszi egyedülállóvá ezt a tervező szoftvert.

A PROJECT complete rendszer a Phoenix Contact összes jelölő szoftverét kompatibilis módon vezérli, és folyamatos adatáramlást tesz lehetővé a tervezéstől kezdve a hiánytalan jelöléssel ellátott kapocssorig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160