Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Redundanciamodul a kalapsínhez

Redundanciamodulok

A redundanciamodul két tápegység csatolásmentesítésére szolgál, lehetővé téve ezzel a berendezés nagyfokú rendelkezésre állását és termelékenységét. Különösen az üzembiztonsággal szembeni legnagyobb követelményeket támasztó alkalmazásoknál van redundáns tápellátásra szükség. A redundáns rendszer megakadályozza azt, hogy egy hálózati tápegység kiesése a berendezés leállásához vezessen.

Csatolásmentesítés és felügyelet a QUINT S-ORING redundanciamodullal

Csatolásmentesítés és felügyelet QUINT S-ORING modullal

Csatolásmentesítés és felügyelet az aktív QUINT S-ORING redundanciamodullal

A QUINT S-ORING redundanciamodul egy aktív, egycsatornás redundanciamodul, célja redundáns rendszer elválasztott felépítése. Az új QUINT POWER tápellátásokkal kombinálva így Ön egy teljes mértékben felügyelt rendszerrel rendelkezik.

Csatolásmentesítés, felügyelet és szabályozás a QUINT ORING redundanciamodullal

Csatolásmentesítés, felügyelet és szabályozás a QUINT ORING készülékkel

Csatolásmentesítés, felügyelet és szabályozás az aktív QUINT ORING redundanciamodullal

A QUINT ORING aktív redundanciamodulok felügyelik a teljes redundáns rendszert, beleértve a bemeneti feszültséget, a vezetékezést és a terhelőáramot is. Így a kritikus üzemállapotok idejekorán felismerhetők, és a redundanciát vissza lehet állítani.

Csatolásmentesítés diódamodulokkal

Csatolásmentesítés diódamodulokkal

Csatolásmentesítés diódamodulokkal

Az egyszerű diódamodulokkal megvalósított redundáns tápellátás két hálózati tápegységet csatolásmentesít. Így a zárlat az egyik hálózati tápegység kimenetén vagy a hálózati tápegység és a dióda közötti vezetéken nincs hatással a terhelésre.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Tápellátásainkkal gondoskodhat berendezéseinek nagyfokú rendelkezésre állásáról. Tájékozódjon a különböző követelmények és ágazatok számára gyártott tápegységeinkről, DC/DC átalakítóinkról, redundanciamoduljainkról és szünetmentes tápegységeinkről.

Az e-cikk megnyitása
Tápellátó rendszerek