Programozható logikai relérendszer

Programozható logikai relérendszer

Rendkívül kompakt vezérlés és kapcsolás

Egyesítse a relé- és analóg modulok előnyeit az intuitív szoftver logikai funkcióival.

Vissza ide: PLC-k és I/O rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Programozható logikai relérendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A logikai modulok piacán a PLC logic az első logikai relérendszer, amely a logikai, az interfész- és a terepi csatlakozási szintet egyetlen megoldásban egyesíti. Így az I/O jeleket egyetlen kisméretű rendszerrel kapcsolhatja és vezérelheti. Kombinálja igénye szerint a logikai modult a hozzáillő relé- és analóg modulokkal. A moduláris felépítés sokféle alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.

Előnyei

  • Nagyfokú rendelkezésre állás a dugaszolható kapcsolóelemek révén
  • Rugalmas kombinálhatóság: szerelje fel az összes csatornát egyedileg bemenetként vagy kimenetként relé- vagy analóg modulokkal az alkalmazás követelményei szerint
  • Hatékony vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikával és a szenzor- ill. aktorvezetékezéshez való speciális változatokkal
  • A projektek egyszerűen megvalósíthatók az intuitív szoftver segítségével
  • Vezeték néküli irányítás és felügyelet a Bluetooth-adapter és a PLC logic alkalmazás révén
  • A programozható logikai relérendszer a COMPLETE line rendszer része

A rendszer áttekintése

A különböző modulok választéka lehetővé teszi a rendszer rugalmas bővítését. Így az alapmodul mellett bővítőmodulok is rendelkezésre állnak az összetettebb feladatokhoz. Minden logikai modulhoz nyolc PLC-INTERFACE kapcsot lehet szabadon kiválasztani. Max. 48 I/O jelet rögzíthet és kapcsolhat egy alapmodullal és két bővítőmodullal.

A rendszerkomponensek áttekintése

A logikai relérendszer összetevői

1) Alapmodul

A PLC logic a mindössze 50 mm beépítési szélességű alapmodul segítségével 16 I/O jelet dolgoz fel.

2) Bővítőmodulok

Az alap- és a bővítőmodul közötti kapcsolatot szerszám nélkül lehet létrehozni a beépített dugaszolható csatlakozók segítségével.

3) Tárolóegység

A programok mentése vagy egyszerű átvitele más készülékekre.

4) Relé- és analóg modulok

A relé- és analóg modulokat tartalmazó moduláris felépítés csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.

5) PLC logic alkalmazás

Egyszerű és gyors paraméterillesztések és monitoring az iOS és Android alatt futó alkalmazással. Az alkalmazás és a hozzá tartozó Bluetooth-adapter segítségével gyorsan és vezeték nélkül hozzáférhet a folyamatadatokhoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás