Ipari kommunikációs technika

Nem menedzselhető PoE switchek Az 1000-es és 1100-as sorozatba tartozó nem menedzselhető Power over Ethernet (​PoE​) switchek csupán egyetlen Ethernet​​ kábelen továbbítják az adatokat és a tápellátást a végberendezésekhez. A kiterjesztett hőmérséklet-tartománynak köszönhetően egyes változatok mostoha környezeti feltételek között is használhatók. Egyes modellek SFP-portokkal is rendelkeznek, amelyek további rugalmasságot biztosítanak a távolsági követelményektől függően.

Az 1000-es és 1100-as sorozat nem menedzselhető PoE switchei
PoE alkalmazások felügyeleti kamerákkal

Az 1000-es sorozatba tartozó nem menedzselhető ​switchek alkalmasak a nagy adatáteresztő képességet igénylő alkalmazásokhoz, pl. a PoE kamerákhoz

A PoE switchek nagy teljesítménye és nagy adatáteresztő képessége

Az 1000-es sorozatba tartozó ​PoE switchek megfelelnek az IEEE 802.3 at szabványnak (​PoE​+), ezért képesek a Powered​ Device (PD, táplált eszköz) számára 48 V DC feszültségen 30 W teljesítmény leadására. A 100 méteres maximális átviteli távolság lehetővé teszi távoli PD-k táplálását is.

Ha az Ön alkalmazása ezenkívül nagy adatáteresztő képességet is igényel pl. nagyfelbontású kamerák miatt, akkor erre az esetre az FL-SWITCH​ -1000-PoE sorozat kínálatában gigabites sebességű változatok állnak rendelkezésre. A készülékek továbbá támogatják a jumbo frame nagyméretű adatkereteket, ami szintén növeli a nagy adatmennyiségeket továbbító hálózatok hatékonyságát.

Nem menedzselhető PoE switchek

Stabil összeköttetések

A quality of service (QoS) prioritású üzeneteknek köszönhetően a PoE-kapcsolók kiváló átviteli minőséget, valamint különösen stabil és megbízható kapcsolatokat biztosítanak. Ez hiba- és zavarmentes átvitelt eredményez.

Az 1000-es sorozatba tartozó nem menedzselhető PoE switchek áttekintése

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Hőmérséklet-tartomány 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (egyes modelleknél)
Védettség -40 °C … +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (egyes modellek esetén)
Power over Ethernet teljesítmény IP30 IP30
Különlegességek - Igen (egyes modelleknél)
Engedélyek 30 W portonként | 120 W switchenként 30 W portonként | 60 W / 120 W switchenként (egyes modelleknél)
Zur Produktliste Zur Produktliste Ipari Ethernet switchek