Alkalmazás robbanásveszélyes helyeken

Alkalmazás robbanásveszélyes helyeken

Védelem az érzékeny területeken

Az Ex területen gyújtószikramentes és nyomásvédett tokozású védőkészülékek gondoskodnak a megbízható jelekről.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikához

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Alkalmazás robbanásveszélyes helyeken

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A különleges környezeti feltételek speciális követelményeket támasztanak a túlfeszültség-védelemmel szemben. A robbanásveszélyes területeken használható túlfeszültség-védelmi készülékekkel a megfelelő védelmet és a legmagasabb fokú rendelkezésre állást biztosíthatja az érzékeny területeken is.

Előnyei

  • Helytakarékos installálás a legkeskenyebb védőkészülékekkel
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-korlátozók révén
  • Az ATEX és IECEx engedélyeknek köszönhetően az egész világra kiterjedő alkalmazhatóság

Alkalmazás robbanásveszélyes helyeken

TERMITRAB complete Ex alkalmazásokhoz  

TERMITRAB complete Ex alkalmazásokhoz

A kémiai és petrolkémiai iparban az eljárások melléktermékeként távozó anyagok miatt gyakori a robbanóképes atmoszféra. A robbanásveszélyes atmoszférát pl. kilépő gázok, gőzök vagy ködök idézik elő. Azonban malmokban, silókban, cukor- és takarmánygyárakban is számolni kell a porok miatt kialakuló robbanásveszélyes atmoszférák jelenlétével.

Az Ex területen használható túlfeszültség-védelmi készülékekkel szemben különleges követelmények vannak. Így például megfelelnek a gyújtószikra-mentesség különleges követelményeinek is. Mivel a gyújtószikramentes áramkörök minden túlfeszültség-védelmi készüléke „Ex ia” besorolású, ezek a legnagyobb biztonságot kínálják. Ebben a kategóriában az üzemi eszközök még két, egymástól független hiba fellépésekor sem okozhatnak gyújtószikrát.

A beszerelés az 1. és 2. Ex-területre, illetve nem-Ex területre engedélyezett. A csatlakoztatott jelek továbbvezetése a 0. Ex-zónáig engedélyezett. Egyes tételek ezen felül teljesítik a nyomásvédett tokozás gyújtószikra-mentességi fokozat követelményeit is teljesítik. Engedélyek: ATEX és IECEx szerint.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához