Dugaszolható kapcsok

Dugaszolható kapcsok

Dugaszolható csatlakozási megoldások

Modulárisan és időtakarékosan építheti fel kapcsolóberendezéseit – akár a jelek, akár a teljesítmény vezetékezése terén.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kapcsolószekrénytől a komplett berendezésig: a dugaszolható megoldások mára a korszerű alkalmazások elengedhetetlen részét képezik. A Phoenix Contact dugaszolható kapcsaival különösen gyorsan és rugalmasan végezhető a szerelés és üzembe helyezés.

Előnyei

  • Szabadon választható csatlakozástechnika az egységes kialakítású COMBI dugaszzóna révén
  • A nagy teljesítményű dugaszérintkezővel 41 A névleges áram és 1000 V névleges feszültség használható
  • Nagyfokú biztonság az érintésvédett kivitelnek köszönhetően
  • Téves dugaszolás elleni védelem – egyedi kódolási lehetőségek által
  • Egyszerű potenciálelosztás a kettős áthidalóárok révén
  • Rezgésálló: reteszelő tartozékok kaphatók
  • Teljes rugalmasság az önállóan konfekcionálható dugaszok révén

Moduláris berendezés-felépítés dugaszolható sorkapcsokkal

Hely-, idő- és költségtakarékos kapcsolószekrény-betáplálás dugaszolható sorkapcsokkal.  

Hely-, idő- és költségtakarékos kapcsolószekrény-betáplálás dugaszolható sorkapcsokkal.

A COMBI dugaszolható rendszer korlátlan rugalmasságot kínál.

A kapcsolószekrény betáplálásától a teljesítmény- és vezérlőkomponensek tápellátásán keresztül egészen a decentralizált berendezésrészek gyors felszereléséig. A COMBI dugaszolható rendszer mindig tökéletes megoldást garantál.

A rendszer számos előnyt kínál. A kapcsolószekrényen belüli dugaszolható alkatrészek gyorsan és egyszerűen fel- és leszerelhetők. A dugaszolható vezetékek lehetővé teszik a kapcsolószekrények közötti biztonságos feszültségellátást. A lengő toldók nem csak a legkisebb helyeken végzett vezetékezéshez alkalmasak. Az előkonfekcionált kábelek is problémamentesen hosszabbíthatók meg velük.

A COMBI rendszer szabványosított dugaszzónája által kínált számos rugalmas lehetőség a neves cégeket is meggyőzte. Így például a Rittal is a COMBI rendszert választotta, és a dugaszzónát az új RILine 60 készülékadapterébe integrálta.

Dugaszok önálló konfekcionálása

Dugaszok önálló konfekcionálása  

Dugaszok önálló konfekcionálása

A COMBI dugaszok és toldók 15 pólusig előkonfekcionáltan vagy önálló konfekcionáláshoz kaphatók, így az alkalmazásnak megfelelően modulárisan építhetők fel.

Többvezetős kapocs hat csatlakozási ponttal

Többvezetős kapocs hat csatlakozási ponttal  

Többvezetős kapocs hat csatlakozási ponttal

Három direkt rugós csatlakozású érintkező pl. belső vezetékezéshez és PIN érintkezők a dugaszolható külső vezetékezéshez. Így a gyors üzembe helyezéshez moduláris berendezéskoncepciók alakíthatók ki, vagy szerviz esetén megvalósítható a berendezésrészek gyors cseréje.

A csatlakozási pontok nagy száma miatt a kapcsok optimálisan használhatók kompakt, dugaszolható rendezőelosztóként. A nagy felületű feliratozási lehetőség és a végtartó funkciót is megvalósító azonos profilú jelöléstartók áttekinthető mátrixfeliratozást tesznek lehetővé.

Dugaszolható sorkapcsok 600 V UL feszültséghez

Dugaszolható sorkapcsok 600 V UL feszültséghez  

Dugaszolható sorkapcsok 600 V UL feszültséghez

UL szerinti max. 600 V-os alkalmazásokhoz dugaszok és dugaszolható sorkapcsok kaphatók.

Helytakarékos négyemeletes kapocs

Helytakarékos négyemeletes kapocs  

Helytakarékos négyemeletes kapocs

A négyemeletes PT 2,5-4L… kapcsokkal a legkisebb helyen is rendezni lehet a vezérlők és a berendezésrészek jeleit. A sorkapcson belüli különböző áthidalási lehetőségek, valamint a szabadon konfekcionálható, 4 pólusú dugaszokon belüli rendezési lehetőségek miatt ezzel a kapocsrendszerrel rendkívül kisméretű, háromdimenziós jelrendezőket lehet kialakítani.

Ésszerű kapcsolószekrény-átvezetés, rendszerben

Ésszerű kapcsolószekrény-átvezetés, rendszerben  

Ésszerű kapcsolószekrény-átvezetés, rendszerben

A CES kábelátvezető rendszerrel kisebb alapterületen számos előkonfekcionált vezető, kábel és védőtömlő vezethető be víztől és portól védett módon a kapcsolószekrényekbe, elosztódobozokba vagy készülékekbe.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_terminal_blocks_p-15-02-10/4aa693e8-5d87-4f2b-88da-b5a0998c6c7f

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás