Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Mobil nyomtatók

Mobil nyomtatók

A THERMOMARK PRIME mobil nyomtató nemcsak az íróasztalon használható, hanem közvetlenül a helyszínen is alkalmas a jelölések elkészítésére. Az integrált jelölőszoftverrel és a nagy teljesítményű akkumulátorral a jelölőrendszer önállóan használható. A THERMOMARK GO SERIES mobil nyomtatói rugalmas, kompakt kísérők a karbantartási és gondozási munkákhoz.

Az Ön előnyei

  • Software on board: egyszerű adatbevitel az érintőképenyőnek és a teljesen integrált jelölőszoftvernek köszönhetően
  • Energy-on-Board: energiamenedzsment és nagy teljesítményű cserélhető, feltölthető akkumulátor
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: a széles anyagválaszték számos terméket magában foglal az ipari jelöléstechnika legkülönbözőbb alkalmazási területeihez

Új termékek

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer kártyanyomtató

Mobil termotranszfer kártyanyomtató

Rugalmas és közvetlen helyszíni jelölés

A THERMOMARK PRIME 2.0 nyomtató a kártyaformátumú jelölőanyagokat feliratozza. Az integrált MARKING system alkalmazásnak, a 7"-os érintőképernyős színes kijelzőnek és a cserélhető akkumulátornak köszönhetően a nyomtató intuitívan kezelhető, és alkalmas helyhez kötött és mobil használatra, közvetlenül a helyszínen.

Fő jellemzők

  • Integrált MARKING system jelölő alkalmazás
  • Cserélhető akkumulátor mobil használatra
  • Festékszalag-, tár- és anyagérzékelés
  • Minden UCT, US és UM kártyaanyaghoz
  • 7"-os színes érintőképernyő
  • Alacsony karbantartási igényű termotranszfer nyomtatási technológia
  • Nyomtatási felbontás: 300 dpi

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelölési megoldások egyszerű kialakítása integrált MARKING system jelölő alkalmazással
  • 100%-ig független a cserélhető és újratölthető akkumulátornak köszönhetően
  • Gyors és kiváló minőségű nyomtatott jelölés kártyaanyagonként kevesebb, mint 8 másodperc alatt
  • Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást
  • Egyszerű anyag- és festékszalagcsere kevesebb, mint 10 másodperc alatt

Nyomtatórendszerek a mobil ipari jelöléshez

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO és THERMOMARK GO.K

Mobil nyomtatórendszerek THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO és THERMOMARK GO.K

A nagy kiterjedésű létesítmények átfogó ipari jelölése nagy ráfordításokkal jár. A mobil nyomtatórendszerekkel függetlenebbül és rugalmasabban alakíthatók ki a feladatok és a munkafolyamatok. A szükséges jelölést akár az asztalánál, akár közvetlenül a helyszíni alkalmazásnál kinyomtathatja. A THERMOMARK PRIME 2.0-val és a THERMOMARK GO SERIES rendszereivel Ön is egyszerűen és optimálisan a saját követelményeihez igazítva végezheti el a nyomtatási feladatokat.

Egy ember nyomtat a THERMOMARK PRIME 2.0 önálló nyomtatórendszerrel

Sokoldalú THERMOMARK PRIME 2.0 nyomtatórendszer

Sokoldalú önálló nyomtatórendszer THERMOMARK PRIME 2.0

Az ipari jelölés alkalmazási helyei és követelményei pont olyan számosak, mint amennyire különbözőek: a központilag szervezett ipari szereléstől a közvetlenül az alkalmazási környezetben működő műszaki ellátóegységekig terjednek. A THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer nyomtató kártya- és lapformátumú jelölőanyagainak széles választékával lefedi ezt a sokféleséget. A beépített szoftvernek és nagy teljesítményű akkumulátornak köszönhetően nemcsak az asztalon, hanem önállóan, a terepen is használható.

  • Egyszerű adatbevitel a 7" színes érintőkijelzőnek és a teljesen integrált MARKING system alkalmazás jelölőszoftvernek köszönhetően
  • Cserélhető, nagy teljesítményű akkumulátor a mobil használathoz
  • Festékszalag-, tár- és anyagérzékelés
  • A termékkínálat magában foglal számos jelölőanyagot a sorkapcsok, a vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez
Férfi mobil feliratozást végez a THERMOMARK GO nyomtatóval

Rugalmas helyszíni jelölés a THERMOMARK GO-val

Professzionális jelölés a helyszínen THERMOMARK GO

A THERMOMARK GO mobil címkenyomtatóval és a MARKING system alkalmazással Ön ipari jelöléseket készíthet a helyszínen. A jelöléseket egyszerűen az okoseszközön lehet létrehozni, és az eszközzel lehet vezérelni a nyomtatót. A THERMOMARK GO az előre stancolt jelölőcímkéket is feldolgozza, hasonlóan az asztali nyomtatórendszerekhez. Az innovatív anyagfelépítés lehetővé teszi minden címke anyagveszteség nélküli nyomtatását.

  • Ipari jelölések készítése a helyszínen: a mobil címkenyomtató teljes körű kezelése az okoseszközzel
  • Jelölés könnyedén: a MARKING system alkalmazás végigvezeti Önt a jelölési folyamat minden lépésén
  • Korszerű interfészek: vezeték nélküli kapcsolat az okoseszközzel, Bluetooth vagy NFC használatával
  • Maximális alkalmazási lehetőségek: számos alkalmazás, valamint perforált jelölőcímkék a nagyobb rugalmasság és a még egyszerűbb jelölés érdekében
Egy felhasználó a MARKING system alkalmazáson keresztül hoz létre jelölést

Jelölés létrehozása közvetlenül az alkalmazási környezetben

MARKING system alkalmazás

A MARKING system alkalmazás egyedülálló mobil interfészt kínál az Ön jelölési adatainak intelligens, hálózatos kiválasztásához és létrehozásához. Ebben a kifejezetten mobil alkalmazásra optimalizált leggyakoribb jelölési funkciók állnak az Ön rendelkezésére. A szoftverrel és az akkumulátoros mobil nyomtatórendszerekkel együtt a jól olvasható és tartós jelölési megoldások létrehozása gyerekjátékká válik. Az alkalmazási útmutató segítségével Ön is néhány lépésben megtalálhatja az igényeinek megfelelő jelölőanyagot. Az alkalmazás elérhető mobil Android és iOS készülékekre, és offline is használható. Modern csatlakoztathatóságával és intuitív kezelhetőségével tűnik ki, 19 nyelven érhető el.

Férfi nyomtat a THERMOMARK GO.K mobil nyomtatóval

THERMOMARK GO.K robusztus kézi nyomtató

A nyomtató mindig Önnél van THERMOMARK GO.K

A készülékek és berendezések jelölésének éppen a karbantartási vagy fenntartási műveletek során gyakran előzetes tervezés nélkül, spontán kell történnie. Az úgynevezett Maintenance-Repair-Overhaul (MRO) esetekben (karbantartás, javítás, nagyjavítás) különösen rugalmas és mobil megoldásra van szükség a jelölések előállításához. Ezt kínálja a THERMOMARK GO.K: praktikus kézi nyomtató beépített billentyűzettel.

  • Zsugorcsövek, jelölőcímkék és nem tapadó anyagok feldolgozása
  • Intelligens billentyűzet teszi lehetővé szimbólumok, vonalkódok és sorozatszámok használatát
  • A nyomtatás optimális beállítása automatikus anyagfelismerés révén
  • A jelölési adatok egyszerű cseréje a PROJECT complete tervező- és
    jelölőszoftverhez való csatlakozással
  • Gyors és egyszerű anyagváltás a kombinált anyag- és festékszalag-kazetta révén
Brosúra: Mobil nyomtatórendszerek
Feliratozás, ahol csak akarja

Többet szeretne megtudni a mobil nyomtatórendszerekről? Brosúránkban számos további információt talál a helyszíni nyomtatás témaköréből, valamint áttekintést olvashat az elérhető nyomtatókról, tartozékokról és jelölőanyagokról.

Brosúrák – letöltés
Munkatárs mobil nyomtatóval egy kapcsolószekrény előtt